SILVYN® FPAS PA6 67 / 56.3X67.2 BK 10M
平行波型保護管; 内径: 56.3mm; 外径: 67.2mm; 公称寸法: 67; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 高い寸法安定性
- 柔軟性
- 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
- 高耐圧搾性
- 衝撃耐性
アプリケーション
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
- 鉄道用途/車両の組立
- 可動用途
- 屋内使用および屋外使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
平行波型保護管
パッケージタイプ
リング
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
高温の切り粉に対する保護
いいえ
内径
56.3
外径
67.2 mm
全長
10 m
寸法
67
EMCシールド
いいえ
コンジットの材質
ポリアミド
コンジットの材質、短形
PA
滑らかなコンジット表面
いいえ
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
耐屈曲性
はい
曲げ半径(mm)(固定時)
130 mm
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
120 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
はい
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-23IEC 61386-22IEC 61386-1
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
SILVYN® FPASの全製品
型番 | 内径 | 寸法 | カラー | 梱包単位 (VPE) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
61737162 | 14.8 | 20 | 黒 | 50 | ||
61737163 | 19.1 | 25 | グレー | 50 | ||
61737164 | 19.1 | 25 | 黒 | 50 | ||
61737246 | 6.3 | 10 | 黒 | 10 | ||
61737247 | 9.8 | 13 | 黒 | 10 | ||
61737248 | 11.8 | 16 | 黒 | 10 | ||
61737249 | 16.7 | 21 | 黒 | 10 | ||
61737250 | 22.8 | 28 | 黒 | 10 | ||
61737251 | 28.1 | 34 | 黒 | 10 | ||
61737252 | 14.2 | 18 | 黒 | 10 | ||
61737253 | 14.8 | 20 | グレー | 50 | ||
61754000 | 6.3 | 10 | グレー | 50 | ||
61754005 | 6.3 | 10 | 黒 | 50 | ||
61754010 | 9.8 | 13 | グレー | 50 | ||
61754015 | 9.8 | 13 | 黒 | 50 | ||
61754020 | 11.8 | 16 | グレー | 50 | ||
61754025 | 11.8 | 16 | 黒 | 50 | ||
61754030 | 16.7 | 21 | グレー | 50 | ||
61754035 | 16.7 | 21 | 黒 | 50 | ||
61754040 | 22.8 | 28 | グレー | 50 | ||
61754045 | 22.8 | 28 | 黒 | 50 | ||
61754050 | 28.1 | 34 | グレー | 25 | ||
61754055 | 28.1 | 34 | 黒 | 25 | ||
61754060 | 35.5 | 42 | グレー | 25 | ||
61754065 | 35.5 | 42 | 黒 | 25 | ||
61754070 | 47.2 | 54 | グレー | 25 | ||
61754075 | 47.2 | 54 | 黒 | 25 | ||
61754270 | 14.2 | 18 | グレー | 50 | ||
61754275 | 14.2 | 18 | 黒 | 50 | ||
61754300 | 56.3 | 67 | グレー | 10 | ||
61754305 | 56.3 | 67 | 黒 | 10 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ