SILVYN® FPAS 28/22.8X28.5 BK 10M
平行波型保護管; 内径: 22.8mm; 外径: 28.5mm; 公称寸法: 28; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥1,148
在庫切れ
型番
61737250
(¥1,148/PC)
税込

一時的な在庫切れ

SILVYN® FPAS 28/22.8X28.5 BK 10M parallel corrugated conduit -  Primary Image
SILVYN® FPAS 28/22.8X28.5 BK 10M parallel corrugated conduit -  Primary Image SILVYN® FPAS 28/22.8X28.5 BK 10M parallel corrugated conduit -   Other Image
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
UL recognized
UL recognized

特長

  • 高い寸法安定性
  • 柔軟性
  • 難燃性および自己消火性(UL 94V-2準拠)
  • 高耐圧搾性
  • 衝撃耐性

アプリケーション

  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
  • 鉄道用途/車両の組立
  • 可動用途
  • 屋内使用および屋外使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

平行波型保護管

パッケージタイプ

リング

梱包単位 (VPE)

10.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

高温の切り粉に対する保護

いいえ

内径

22.8

外径

28.5 mm

全長

10 m

寸法

28

EMCシールド

いいえ

コンジットの材質

ポリアミド

コンジットの材質、短形

PA

滑らかなコンジット表面

いいえ

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

耐屈曲性

はい

曲げ半径(mm)(固定時)

45 mm

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-23
IEC 61386-22
IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® FPASの全製品

型番 内径 寸法 カラー 梱包単位 (VPE)
61737162 14.8 20 50
61737163 19.1 25 グレー 50
61737164 19.1 25 50
61737246 6.3 10 10
61737247 9.8 13 10
61737248 11.8 16 10
61737249 16.7 21 10
61737250 22.8 28 10
61737251 28.1 34 10
61737252 14.2 18 10
61737253 14.8 20 グレー 50
61754000 6.3 10 グレー 50
61754005 6.3 10 50
61754010 9.8 13 グレー 50
61754015 9.8 13 50
61754020 11.8 16 グレー 50
61754025 11.8 16 50
61754030 16.7 21 グレー 50
61754035 16.7 21 50
61754040 22.8 28 グレー 50
61754045 22.8 28 50
61754050 28.1 34 グレー 25
61754055 28.1 34 25
61754060 35.5 42 グレー 25
61754065 35.5 42 25
61754070 47.2 54 グレー 25
61754075 47.2 54 25
61754270 14.2 18 グレー 50
61754275 14.2 18 50
61754300 56.3 67 グレー 10
61754305 56.3 67 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!