PANEL CONNECTOR SOCKETS 408-8 F
パネルコネクタ; コンタクト数: 8
一時的な在庫切れ
chemical resistance
halogen-free
corrosion resistant
oil resistant
特長
- 素早く簡単な接続の解離
- これらの平型圧着端子ストリップを平型圧着端子と組み合わせることで、安全かつ簡単に組立を行うことができます
- 新しい接続が混乱なく簡単に可能
アプリケーション
- 場合によりターミナルブロックまたはコネクタを交換
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
パネルコネクタ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
コンタクト数
8
全長
24.4 mm
全体幅
37.4 mm
全体高さ
15.4 mm
絶縁体材質
ポリアミド
カラー
透明
圧着端子デザイン
パネルコネクタ
製品特性
最大温度
105 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐腐食性
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
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。