PANEL CONNECTOR SOCKETS 408-4 F
パネルコネクタ; コンタクト数: 4

¥93
在庫切れ
型番
63300150
(¥93/PC)
税込

一時的な在庫切れ

PANEL CONNECTOR SOCKETS 408-4 F flat connector -  Primary Image
PANEL CONNECTOR SOCKETS 408-4 F flat connector -  Primary Image PANEL CONNECTOR SOCKETS 408-4 F flat connector -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant

特長

  • 素早く簡単な接続の解離
  • これらの平型圧着端子ストリップを平型圧着端子と組み合わせることで、安全かつ簡単に組立を行うことができます
  • 新しい接続が混乱なく簡単に可能

アプリケーション

  • 場合によりターミナルブロックまたはコネクタを交換
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

パネルコネクタ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

コンタクト数

4

全長

24 mm

全体幅

24.5 mm

全体高さ

14.1 mm

絶縁体材質

ポリアミド

カラー

透明

圧着端子デザイン

パネルコネクタ

製品特性

最大温度

105 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Panel connector sockets Type Fの全製品

型番 コンタクト数 梱包単位 (VPE)
63300100 2 100
63300110 4 100
63300120 6 100
63300130 8 100
63300140 2 100
63300150 4 100
63300160 6 100
63300170 8 100
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!