SILVYN® HFX-V0 5/16'' 10.1X14.4 BK 30M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 10.1mm; 外径: 14.4mm; 公称寸法: 5/16; スチール; ハロゲンフリー; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
特長
- フレキシブルコンジットのデザインでは小さい曲げ半径が可能で、乾燥した室内や湿潤な室内の狭い空間での省スペースの取付や、屋外用途に最適です。
- 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
- 液密
アプリケーション
- 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
- 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット
梱包単位 (VPE)
30.000
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
内径
10.1
外径
14.4 mm
全長
30 mm
光幅
10.1 mm
寸法
5/16
EMCシールド
いいえ
シース材質
ポリウレタン
本体材質
スチール
コンジットの材質
スチール
滑らかなコンジット表面
はい
滑らかなコンジット内面
いいえ
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
可動屈曲曲げ半径
65 mm
曲げ半径(mm)(固定時)
50 mm
最低温度
-50 °C
最大温度
105 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 505
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
IEC規格準拠の製品
IEC 61386-1
認証:GGVS
いいえ
認証:DNV/GL
いいえ
鉄道車両の防火試験済み
はい
鉄道車両用火災保護のハザードレベル
EN 45545-2 HL2
認証:ECOLAB
いいえ
認証:NSF
いいえ
認証:FDA
いいえ
認証:EHEDG
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
アクセサリ