SILVYN® HFX-V0 1/2'' 16.0X21.1 BK 30M
シース付き金属製保護ケーブル・コンジット; 内径: 16mm; 外径: 21.1mm; 公称寸法: 1/2; スチール; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥6,696
在庫あり
型番
64400253
(¥6,696/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:30個
30個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® HFX-V0 1/2' 16.0X21.1 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image
SILVYN® HFX-V0 1/2' 16.0X21.1 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -  Primary Image SILVYN® HFX-V0 1/2' 16.0X21.1 BK 30M metal conduit with thick-walled jacket -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • フレキシブルコンジットのデザインでは小さい曲げ半径が可能で、乾燥した室内や湿潤な室内の狭い空間での省スペースの取付や、屋外用途に最適です。
  • 油、ガソリン、酸、グリースへの高耐性
  • 液密

アプリケーション

  • 鉄道車両およびバスでの使用、固定使用および制限された動作が発生する用途
  • 油分の強い環境および周囲温度が高い領域でも適用可能
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

シース付き金属製保護ケーブル・コンジット

梱包単位 (VPE)

30.000

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

スロット

いいえ

内径

16

外径

21.1 mm

全長

30 mm

光幅

16 mm

寸法

1/2

EMCシールド

いいえ

シース材質

ポリウレタン

本体材質

スチール

コンジットの材質

スチール

滑らかなコンジット表面

はい

滑らかなコンジット内面

いいえ

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

可動屈曲曲げ半径

110 mm

曲げ半径(mm)(固定時)

75 mm

最低温度

-50 °C

最大温度

105 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 505

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

IEC規格準拠の製品

IEC 61386-1

認証:GGVS

いいえ

認証:DNV/GL

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

はい

鉄道車両用火災保護のハザードレベル

EN 45545-2 HL2

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SILVYN® HFX-V0の全製品

型番 外径 寸法 梱包単位 (VPE)
64400241 17.8 mm 3/8 30
64400242 26.4 mm 3/4 30
64400243 33.1 mm 1 30
64400244 41.8 mm 1 1/4 15
64400245 47.8 mm 1 1/2 15
64400246 59.9 mm 2 15
64400248 14.4 mm 5/16 30
64400253 21.1 mm 1/2 30
閉じる
すべて表示
アクセサリ
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!