IE-AC-RJ45-CCYE
色分けされたディテント・プロテクション; ポリオキシメチレン; POM; 黄

¥108
在庫あり
型番
2173017
(¥108/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:10個
10個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

IE-AC-RJ45-CCYE Latch protection with colour coding -  Primary Image
IE-AC-RJ45-CCYE Latch protection with colour coding -  Primary Image IE-AC-RJ45-CCYE Latch protection with colour coding -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。

特長

  • RJ45プラグのラッチを延長し、より良いグリップを保証します。
  • PROFINETネットワークなど、同じ色のラインが多数使用されている場合に、イーサネット・コードセットの色を識別しやすくします。
  • 異なる色で利用可能。

アプリケーション

  • コントロールキャビネット用。
  • LAPP製ETHERLINE® RJ45コードセット用。
  • 特に、ポート密度が非常に高い機器の場合。
  • 特に、ソケット内部が深いスイッチの場合。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

色分けされたディテント・プロテクション

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

Coloured Clips for ETHERLINE® Patchcordsの全製品

型番 カラー ハウジング材質 ハウジング材質 短縮形
2173014 ポリオキシメチレン POM
2173015 ポリオキシメチレン POM
2173016 ポリオキシメチレン POM
2173017 ポリオキシメチレン POM
2173018 ポリオキシメチレン POM
2173019 ポリオキシメチレン POM
2173020 オレンジ ポリオキシメチレン POM
2173021 ポリオキシメチレン POM
2173022 グレー ポリオキシメチレン POM
2173023 ピンク ポリオキシメチレン POM
2173024 ベージュ ポリオキシメチレン POM
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!