IE-AC-RJ45-CCGN
色分けされたディテント・プロテクション; ポリオキシメチレン; POM; 緑
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
特長
- RJ45プラグのラッチを延長し、より良いグリップを保証します。
- PROFINETネットワークなど、同じ色のラインが多数使用されている場合に、イーサネット・コードセットの色を識別しやすくします。
- 異なる色で利用可能。
アプリケーション
- コントロールキャビネット用。
- LAPP製ETHERLINE® RJ45コードセット用。
- 特に、ポート密度が非常に高い機器の場合。
- 特に、ソケット内部が深いスイッチの場合。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
色分けされたディテント・プロテクション
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Coloured Clips for ETHERLINE® Patchcordsの全製品
型番 | カラー | ハウジング材質 | ハウジング材質 短縮形 |
---|---|---|---|
2173014 | 白 | ポリオキシメチレン | POM |
2173015 | 赤 | ポリオキシメチレン | POM |
2173016 | 青 | ポリオキシメチレン | POM |
2173017 | 黄 | ポリオキシメチレン | POM |
2173018 | 緑 | ポリオキシメチレン | POM |
2173019 | 黒 | ポリオキシメチレン | POM |
2173020 | オレンジ | ポリオキシメチレン | POM |
2173021 | 紫 | ポリオキシメチレン | POM |
2173022 | グレー | ポリオキシメチレン | POM |
2173023 | ピンク | ポリオキシメチレン | POM |
2173024 | ベージュ | ポリオキシメチレン | POM |
閉じる
すべて表示