ETB LABEL SHEETS FOR LABEL HOLDER
シンプルなラベル; 全幅: 52mm; 全高: 17.5mm;

¥62
在庫あり
型番
61742900
(¥62/PC)
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
シンプルなラベル

納入範囲

ラベルを含む

パッケージタイプ

段ボール包装

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

56 pc.

取付タイプ

ケーブルタイ付き

マーキング 用途

ケーブル

製品構成

ラベルの種類

ケーブルラベル

ラベルデザイン

長方形

透明

はい

全体幅

52 mm

全体高さ

17.5 mm

ラベルの材質

ポリプロピレン

ラベル材質 短縮形

PP

カラー

製品特性

設置最低温度

10 °C

最低温度

-18 °C

最大温度

90 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

いいえ

耐水性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

ETB Label holdersの全製品

型番 文字数 PUあたりのピース
61742810 50 pc.
61742900 56 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!