ETB HOLDER TR
サイン/ラベルホルダー; 全幅: 60mm; 全高: 33mm;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
halogen-free
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
サイン/ラベルホルダー
納入範囲
ラベルを含む
パッケージタイプ
段ボール包装
梱包単位 (VPE)
50.000
PUあたりのピース
50 pc.
取付タイプ
ケーブルタイ付き
マーキング 用途
ケーブル
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
長方形
透明
はい
全体幅
60 mm
全体高さ
33 mm
ラベルの材質
ポリプロピレン
ラベル材質 短縮形
PP
カラー
透明
製品特性
設置最低温度
10 °C
最低温度
-18 °C
最大温度
90 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
いいえ
耐水性
いいえ
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。