3M TRASP STRIPS ''-'' WH
シンプルなラベル; インプリント: -; 白; ポリ塩化ビニル; ハロゲンフリー

¥16,091
在庫切れ
型番
83290113
(¥16,091/PC)
税込

一時的な在庫切れ

3M TRASP STRIPS '-' WH simple label -  Primary Image
3M TRASP STRIPS '-' WH simple label -  Primary Image 3M TRASP STRIPS '-' WH simple label -   Other Image 3M TRASP STRIPS '-' WH simple label -   Other Image 3M TRASP STRIPS '-' WH simple label -   Other Image 3M TRASP STRIPS '-' WH simple label -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

シンプルなラベル

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

PUあたりのピース

1200 pc.

取付タイプ

突き進む
キャラクターホルダーで

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

マーキング

-

ラベリング

登場人物

ラベルの種類

ケーブルラベル

フォントカラー

全体幅

2.3 mm

材質

ポリ塩化ビニル

カラー

製品特性

最低温度

-50 °C

最大温度

80 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

3M Trasp strips - charactersの全製品

型番 マーキング 最小導体サイズ 最大導体サイズ PUあたりのピース
83290102 1200 pc.
83290103 1 1200 pc.
83290104 2 1200 pc.
83290105 3 1200 pc.
83290106 4 1200 pc.
83290107 5 1200 pc.
83290108 6 1200 pc.
83290109 7 1200 pc.
83290110 8 1200 pc.
83290111 9 1200 pc.
83290112 + 1200 pc.
83290113 - 1200 pc.
83290114 地球 1200 pc.
83290115 / 1200 pc.
83290116 . 1200 pc.
83290117 * 1200 pc.
83290118 Ø 1200 pc.
83290119 : 1200 pc.
83290120 A 1200 pc.
83290121 B 1200 pc.
83290122 C 1200 pc.
83290123 D 1200 pc.
83290124 E 1200 pc.
83290125 F 1200 pc.
83290126 G 1200 pc.
83290127 H 1200 pc.
83290128 I 1200 pc.
83290129 J 1200 pc.
83290130 K 1200 pc.
83290131 L 1200 pc.
83290132 M 1200 pc.
83290133 N 1200 pc.
83290134 O 1200 pc.
83290135 P 1200 pc.
83290136 Q 1200 pc.
83290137 R 1200 pc.
83290138 S 1200 pc.
83290139 T 1200 pc.
83290140 U 1200 pc.
83290141 V 1200 pc.
83290142 W 1200 pc.
83290143 X 1200 pc.
83290144 Y 1200 pc.
83290145 Z 1200 pc.
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!