3M TRASP STRIPS ''Q'' WH
シンプルなラベル; インプリント: Q; 白; ポリ塩化ビニル; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シンプルなラベル
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
1.000
PUあたりのピース
1200 pc.
取付タイプ
突き進むキャラクターホルダーで
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
マーキング
Q
ラベリング
文字
ラベルの種類
ケーブルラベル
フォントカラー
黒
全体幅
2.3 mm
材質
ポリ塩化ビニル
カラー
白
製品特性
最低温度
-50 °C
最大温度
80 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
認証:ECOLAB
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
ダウンロード
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
3M Trasp strips - charactersの全製品
型番 | マーキング | 最小導体サイズ | 最大導体サイズ | PUあたりのピース | ||
---|---|---|---|---|---|---|
83290102 | 1200 pc. | |||||
83290103 | 1 | 1200 pc. | ||||
83290104 | 2 | 1200 pc. | ||||
83290105 | 3 | 1200 pc. | ||||
83290106 | 4 | 1200 pc. | ||||
83290107 | 5 | 1200 pc. | ||||
83290108 | 6 | 1200 pc. | ||||
83290109 | 7 | 1200 pc. | ||||
83290110 | 8 | 1200 pc. | ||||
83290111 | 9 | 1200 pc. | ||||
83290112 | + | 1200 pc. | ||||
83290113 | - | 1200 pc. | ||||
83290114 | 地球 | 1200 pc. | ||||
83290115 | / | 1200 pc. | ||||
83290116 | . | 1200 pc. | ||||
83290117 | * | 1200 pc. | ||||
83290118 | Ø | 1200 pc. | ||||
83290119 | : | 1200 pc. | ||||
83290120 | A | 1200 pc. | ||||
83290121 | B | 1200 pc. | ||||
83290122 | C | 1200 pc. | ||||
83290123 | D | 1200 pc. | ||||
83290124 | E | 1200 pc. | ||||
83290125 | F | 1200 pc. | ||||
83290126 | G | 1200 pc. | ||||
83290127 | H | 1200 pc. | ||||
83290128 | I | 1200 pc. | ||||
83290129 | J | 1200 pc. | ||||
83290130 | K | 1200 pc. | ||||
83290131 | L | 1200 pc. | ||||
83290132 | M | 1200 pc. | ||||
83290133 | N | 1200 pc. | ||||
83290134 | O | 1200 pc. | ||||
83290135 | P | 1200 pc. | ||||
83290136 | Q | 1200 pc. | ||||
83290137 | R | 1200 pc. | ||||
83290138 | S | 1200 pc. | ||||
83290139 | T | 1200 pc. | ||||
83290140 | U | 1200 pc. | ||||
83290141 | V | 1200 pc. | ||||
83290142 | W | 1200 pc. | ||||
83290143 | X | 1200 pc. | ||||
83290144 | Y | 1200 pc. | ||||
83290145 | Z | 1200 pc. |
閉じる
すべて表示