UNITRONIC® PUR CP (TP) 3x2x0,5
低周波データケーブル; 3X2X0.5; コアカラーコード DIN 47100; PUR; シールド; 柔軟

¥1,349
在庫切れ
型番
0032861
(¥1,349/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® PUR CP (TP) 3x2x0,5 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® PUR CP (TP) 3x2x0,5 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® PUR CP (TP) 3x2x0,5 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
oil resistant
oil resistant
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 擦り傷、切り傷、切り傷に強いPU素材のアウターシースにより、耐久性に優れた製品。
  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • コンピュータシステム、電子制御・調整装置、事務機、体重計などに最適。
  • 固定設置用で、時々たわむ。
  • 乾燥した環境、湿った環境、濡れた環境で使用可能。
  • PUR製アウターシースは高い機械的負荷に耐える。
  • PUR製アウターシースは鉱物油ベースの潤滑油に耐性があり、化学薬品にも強い。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

129 kg/km

銅指数

74.000 kg/km

銅指数 (lb)

497.200 lb/10,000 ft

電気特性

試験電圧

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

39 Ω/km

製品構成

Li:撚線ケーブル

LiYC11Y (TP)

ケーブル寸法

3X2X0.5

導体サイズ (mm2)

0.5 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

細ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

3

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

外径

8.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリウレタン

シース材質、短縮形

PUR

シース色

グレー

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

柔軟
固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

52.2 mm

最小曲げ半径(移動配線時)

15×外径

最小曲げ半径(mm)(移動配線時)

130.5 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 80 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

に準拠した耐UV性

EN ISO 4892-2、方法A(変色可)

耐オゾン性

はい

に準拠した耐オゾン性

EN 50396、方法B
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
UNITRONIC® PUR CP (TP)の全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0032850 2 0.25 mm² 6.3 mm 28.000 kg/km 54 kg/km
0032851 3 0.25 mm² 7.1 mm 40.000 kg/km 66 kg/km
0032852 4 0.25 mm² 7.6 mm 45.000 kg/km 82 kg/km
0032854 6 0.25 mm² 8.5 mm 70.000 kg/km 115 kg/km
0032860 2 0.5 mm² 7.9 mm 48.000 kg/km 93 kg/km
0032861 3 0.5 mm² 8.7 mm 74.000 kg/km 129 kg/km
0032862 4 0.5 mm² 9.4 mm 82.000 kg/km 146 kg/km
0032864 6 0.5 mm² 11.1 mm 110.000 kg/km 198 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!