UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 3X2X0,5
低周波データケーブル; 3X2X0.5; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン
特長
- 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
- ケーブルチェーンで200万回以上の曲げ試験に成功した実績のあるケーブル。
- 柔軟性の高いケーブル設計により、曲げ半径が比較的小さい。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
- 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
120 kg/km
銅指数
71.800 kg/km
銅指数 (lb)
482.470 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
1000 V AC rms によると UL AWM
試験電圧/心-心
1.5 kV
試験電圧 心/シールド
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
39 Ω/km
製品構成
LiF:細撚線ケーブル
LiF2YCY (TP)
ケーブル寸法
3X2X0.5
導体サイズ (mm2)
0.5 mm²
導体サイズ(AWG)
21 AWG
導体材質
裸銅
導体撚線
極細ワイヤ
アース線含む
いいえ
ペア数
3
ツイストタイプ
ツイストペア
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
シールド上にラッピング
フリースラッピング
外径
8.8 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリエチレン
絶縁体材質 短縮形
PE
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
黒
線心識別
色
線心識別
DIN 47100
製品特性
使用範囲
ケーブルチェーン柔軟固定設置
連続屈曲用
はい
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
35.2 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 70 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL VW-1
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
による耐油性
EN 50290-2-22:TM 54
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
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
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BEの全製品
型番 | ペア数 | 導体サイズ (mm2) | 外径 | 銅指数 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
0031377 | 1 | 0.14 mm² | 4.3 mm | 11.200 kg/km | 23 kg/km |
0031378 | 2 | 0.14 mm² | 5.9 mm | 19.400 kg/km | 42 kg/km |
0031379 | 3 | 0.14 mm² | 6.2 mm | 23.400 kg/km | 47 kg/km |
0031380 | 4 | 0.14 mm² | 6.7 mm | 27.100 kg/km | 57 kg/km |
0031381 | 5 | 0.14 mm² | 7.3 mm | 37.400 kg/km | 68 kg/km |
0031382 | 6 | 0.14 mm² | 7.5 mm | 49.400 kg/km | 86 kg/km |
0031383 | 8 | 0.14 mm² | 8.8 mm | 54.800 kg/km | 109 kg/km |
0031384 | 10 | 0.14 mm² | 10.1 mm | 60.100 kg/km | 120 kg/km |
0031385 | 12 | 0.14 mm² | 9.8 mm | 61.600 kg/km | 150 kg/km |
0031386 | 1 | 0.25 mm² | 4.7 mm | 14.900 kg/km | 27 kg/km |
0031387 | 2 | 0.25 mm² | 6.6 mm | 32.000 kg/km | 57 kg/km |
0031388 | 3 | 0.25 mm² | 7 mm | 38.400 kg/km | 72 kg/km |
0031389 | 4 | 0.25 mm² | 7.6 mm | 43.200 kg/km | 85 kg/km |
0031390 | 5 | 0.25 mm² | 8.5 mm | 51.500 kg/km | 92 kg/km |
0031391 | 6 | 0.25 mm² | 8.8 mm | 71.800 kg/km | 114 kg/km |
0031392 | 8 | 0.25 mm² | 10.3 mm | 74.400 kg/km | 145 kg/km |
0031393 | 10 | 0.25 mm² | 11.8 mm | 90.000 kg/km | 182 kg/km |
0031394 | 14 | 0.25 mm² | 12 mm | 111.200 kg/km | 213 kg/km |
0031395 | 25 | 0.25 mm² | 16.3 mm | 310.000 kg/km | 310 kg/km |
0031396 | 1 | 0.34 mm² | 5.1 mm | 18.100 kg/km | 36 kg/km |
0031397 | 2 | 0.34 mm² | 7.3 mm | 41.000 kg/km | 69 kg/km |
0031398 | 3 | 0.34 mm² | 8 mm | 52.000 kg/km | 93 kg/km |
0031399 | 4 | 0.34 mm² | 8.7 mm | 59.000 kg/km | 106 kg/km |
0031400 | 5 | 0.34 mm² | 9.7 mm | 67.000 kg/km | 136 kg/km |
0031401 | 6 | 0.34 mm² | 10 mm | 86.200 kg/km | 165 kg/km |
0031402 | 8 | 0.34 mm² | 11.8 mm | 107.500 kg/km | 221 kg/km |
0031403 | 10 | 0.34 mm² | 13.7 mm | 131.100 kg/km | 274 kg/km |
0031404 | 1 | 0.5 mm² | 5.5 mm | 23.000 kg/km | 47 kg/km |
0031405 | 2 | 0.5 mm² | 8.3 mm | 50.000 kg/km | 99 kg/km |
0031406 | 3 | 0.5 mm² | 8.8 mm | 71.800 kg/km | 120 kg/km |
0031407 | 4 | 0.5 mm² | 9.8 mm | 74.400 kg/km | 130 kg/km |
0031408 | 5 | 0.5 mm² | 10.7 mm | 84.500 kg/km | 164 kg/km |
0031409 | 6 | 0.5 mm² | 11.3 mm | 99.600 kg/km | 182 kg/km |
0031410 | 8 | 0.5 mm² | 13.2 mm | 144.300 kg/km | 278 kg/km |
0031411 | 10 | 0.5 mm² | 15.2 mm | 176.000 kg/km | 325 kg/km |
0031412 | 14 | 0.5 mm² | 15.5 mm | 215.400 kg/km | 401 kg/km |
0031413 | 1 | 0.75 mm² | 5.9 mm | 35.000 kg/km | 61 kg/km |
0031414 | 2 | 0.75 mm² | 9 mm | 60.000 kg/km | 104 kg/km |
0031415 | 3 | 0.75 mm² | 9.8 mm | 85.700 kg/km | 148 kg/km |
0031416 | 4 | 0.75 mm² | 10.7 mm | 93.600 kg/km | 167 kg/km |
0031417 | 5 | 0.75 mm² | 11.9 mm | 115.000 kg/km | 202 kg/km |
0031418 | 6 | 0.75 mm² | 12.3 mm | 130.400 kg/km | 233 kg/km |
0031419 | 8 | 0.75 mm² | 14.7 mm | 192.200 kg/km | 330 kg/km |
0031420 | 10 | 0.75 mm² | 16.7 mm | 258.000 kg/km | 390 kg/km |
0031421 | 14 | 0.75 mm² | 17 mm | 316.600 kg/km | 515 kg/km |
0031422 | 1 | 1 mm² | 6.3 mm | 42.000 kg/km | 71 kg/km |
0031423 | 2 | 1 mm² | 9.9 mm | 73.000 kg/km | 126 kg/km |
0031424 | 3 | 1 mm² | 10.5 mm | 93.600 kg/km | 167 kg/km |
0031425 | 4 | 1 mm² | 11.8 mm | 117.800 kg/km | 213 kg/km |
0031426 | 5 | 1 mm² | 13.1 mm | 139.000 kg/km | 247 kg/km |