UNITRONIC® LiYY A 4X22AWG/7
低周波データケーブル; 4X22 AWG; コアカラーコード DIN 47100 カラーリピートなし; PVC; UL認証済み; 柔軟
特長
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
- 軽い機械的ストレスに適している。
- PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
45 kg/km
銅指数
13.600 kg/km
銅指数 (lb)
91.400 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
300 V AC rms によると UL AWM300 V AC rms によると CSA AWM
試験電圧
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
59.4 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYY
ケーブル寸法
4X22 AWG
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体サイズ(AWG)
22 AWG
導体材質
錫メッキ銅
アース線含む
いいえ
線心数
4
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
いいえ
外径
5.4 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
ダークグレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100 カラーリピートなし
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
4×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
21.6 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
81.0 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL VW-1
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2464 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYY Aの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ(AWG) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0022403 | 3 | 26 AWG | 4.200 kg/km | 18 kg/km | |
0022404 | 4 | 26 AWG | 5.600 kg/km | 23 kg/km | |
0022405 | 5 | 26 AWG | 7.000 kg/km | 25 kg/km | |
0022408 | 8 | 26 AWG | 11.200 kg/km | 34 kg/km | |
0022412 | 12 | 26 AWG | 16.800 kg/km | 47 kg/km | |
0022416 | 16 | 26 AWG | 22.400 kg/km | 58 kg/km | |
0022421 | 21 | 26 AWG | 29.400 kg/km | 63 kg/km | |
0022502 | 2 | 24 AWG | 4.600 kg/km | 20 kg/km | |
0022505 | 5 | 24 AWG | 11.500 kg/km | 32 kg/km | |
0022508 | 8 | 24 AWG | 18.400 kg/km | 46 kg/km | |
0022512 | 12 | 24 AWG | 27.600 kg/km | 64 kg/km | |
0022602 | 2 | 22 AWG | 6.800 kg/km | 33 kg/km | |
0022603 | 3 | 22 AWG | 10.200 kg/km | 35 kg/km | |
0022604 | 4 | 22 AWG | 13.600 kg/km | 45 kg/km | |
0022605 | 5 | 22 AWG | 17.000 kg/km | 52 kg/km | |
0022607 | 7 | 22 AWG | 23.300 kg/km | 64 kg/km | |
0022608 | 8 | 22 AWG | 27.200 kg/km | 73 kg/km | |
0022612 | 12 | 22 AWG | 40.800 kg/km | 103 kg/km | |
0022616 | 16 | 22 AWG | 54.400 kg/km | 127 kg/km | |
0022624 | 24 | 22 AWG | 81.600 kg/km | 190 kg/km | |
0022632 | 2 | 20 AWG | 11.200 kg/km | 29 kg/km | |
0022642 | 2 | 19 AWG | 15.000 kg/km | 48 kg/km |