UNITRONIC® LiYCY A 12X22AWG/7
低周波データケーブル; 12X22 AWG; コアカラーコード DIN 47100 カラーリピートなし; PVC; シールド; UL認証済み; 柔軟
特長
- 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
- 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
- DIN 47100カラーコードに基づくコアマーキングにより、単芯を明確に識別。
- 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
- コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
アプリケーション
- 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
- 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
- 固定設置用で、時々たわむ。
- 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
低周波データケーブル
重量
120 kg/km
銅指数
66.800 kg/km
銅指数 (lb)
448.820 lb/10,000 ft
電気特性
定格電圧
300 V AC rms によると UL AWM300 V AC rms によると CSA AWM
試験電圧
1.5 kV
Max. conductor resistance at 20 °C
59.4 Ω/km
製品構成
Li:撚線ケーブル
LiYCY
ケーブル寸法
12X22 AWG
導体サイズ (mm2)
0.34 mm²
導体サイズ(AWG)
22 AWG
導体材質
錫メッキ銅
アース線含む
いいえ
線心数
12
ペア数
12
ツイストタイプ
レイヤード・ストランディング
シールド付き
はい
一括シールドのタイプ
錫メッキ銅編組
外径
8.9 mm
ケーブル形状
ラウンド
絶縁体材質
ポリ塩化ビニル
絶縁体材質 短縮形
PVC
シース材質
ポリ塩化ビニル
シース材質、短縮形
PVC
シース色
ダークグレー
線心識別
色
線心識別
DIN 47100 カラーリピートなし
製品特性
使用範囲
柔軟固定設置
捻れ負荷用
いいえ
最小曲げ半径(固定配線時)
6×外径
最小曲げ半径(mm)(固定時)
53.4 mm
最小曲げ半径(移動配線時)
15×外径
最小曲げ半径(mm)(移動配線時)
133.5 mm
固定配線時の温度範囲
-40 °C への 80 °C
温度、移動配線時
-5 °C への 70 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL VW-1
耐UV性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
いいえ
PWISフリー
はい
PWIS-free according to
VDMA 24364-B2-L
規格・認証
CEマーキング
はい
EAC certified
はい
EAC認証No.:
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
認証:RU
はい
認証:UL AWM
2464 によると UL 758 (e-file number: E63634)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
いいえ
認証:CSA
はい
認証:CSA
AWM I A によると CSA C22.2 No. 210AWM I B によると CSA C22.2 No. 210AWM II A によると CSA C22.2 No. 210AWM II B によると CSA C22.2 No. 210
認証:VDE
いいえ
難燃性:UN/ECE-R118に準拠
いいえ
資料
-
ダウンロード
その他のリンク
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
UNITRONIC® LiYCY Aの全製品
型番 | 線心数 | 導体サイズ(AWG) | 銅指数 | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|
0044602 | 2 | 26 AWG | 15.600 kg/km | 25 kg/km | |
0044604 | 4 | 26 AWG | 18.000 kg/km | 30 kg/km | |
0044652 | 2 | 24 AWG | 17.600 kg/km | 29 kg/km | |
0044655 | 5 | 24 AWG | 28.500 kg/km | 44 kg/km | |
0044658 | 8 | 24 AWG | 31.100 kg/km | 61 kg/km | |
0044662 | 12 | 24 AWG | 51.800 kg/km | 96 kg/km | |
0044702 | 2 | 22 AWG | 17.600 kg/km | 44 kg/km | |
0044703 | 3 | 22 AWG | 21.200 kg/km | 49 kg/km | |
0044704 | 4 | 22 AWG | 27.300 kg/km | 59 kg/km | |
0044705 | 5 | 22 AWG | 30.800 kg/km | 53 kg/km | |
0044707 | 7 | 22 AWG | 46.400 kg/km | 87 kg/km | |
0044712 | 12 | 22 AWG | 66.800 kg/km | 120 kg/km | |
0044716 | 16 | 22 AWG | 83.900 kg/km | 145 kg/km | |
0044721 | 21 | 22 AWG | 109.400 kg/km | 204 kg/km | |
0044732 | 2 | 20 AWG | 24.400 kg/km | 41 kg/km | |
0044733 | 3 | 20 AWG | 29.900 kg/km | 47 kg/km | |
0044735 | 5 | 20 AWG | 49.200 kg/km | 91 kg/km | |
0044738 | 8 | 20 AWG | 70.800 kg/km | 102 kg/km | |
0044850 | 7 | 19 AWG | 93.200 kg/km | 148 kg/km | |
0044851 | 10 | 19 AWG | 130.900 kg/km | 200 kg/km |