UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 4X2X0,75
低周波データケーブル; 4X2X0.75; コアカラーコード DIN 47100; PVC; シールド; UL認証済み; ケーブルチェーン

¥1,951
在庫切れ
型番
0031416
(¥1,951/M)
税込

一時的な在庫切れ

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 4X2X0,75 low frequency data transmission cable -  Primary Image
UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 4X2X0,75 low frequency data transmission cable -  Primary Image UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE 4X2X0,75 low frequency data transmission cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
oil resistant
oil resistant
icon powerchain
icon powerchain
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • 導体回路は、敷設長の短いツイストペア(TP)により、十分に分離されている。
  • ケーブルチェーンで200万回以上の曲げ試験に成功した実績のあるケーブル。
  • 柔軟性の高いケーブル設計により、曲げ半径が比較的小さい。
  • コンパクトな設計により、コア数が多いにもかかわらず外径を小さくできる。
  • 長い伝送路のための低キャパシタンスコア絶縁。
  • 高い被覆率の銅製遮蔽編組により、電磁干渉から理想的な保護を実現。
  • 技術データによるUL/CSA認証により、北米市場での使用が可能。
  • 複数の認証を持つ製品は、汎用的な使用を可能にし、部品の種類を減らすため、物流の節約を保証する。
  • 動作電圧はUL規格で1000V、北米で使用可能。

アプリケーション

  • 低周波数帯域のデータおよび信号伝送用として、多くのアプリケーションのマシン・インターフェースで汎用的に使用できる。
  • このケーブル設計により、可動機械部品やケーブルチェーン内で、最大10 mの水平移動距離で、柔軟性の高い連続的な屈曲使用が可能になる。
  • 制御回路、調整回路、測定回路に使用。
  • 特に電磁両立性(EMC)が要求される環境に適しています。
  • 乾燥した部屋でも湿気の多い部屋でも使用できる。
  • PVC製アウターシースは多少耐油性がある。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

低周波データケーブル

重量

167 kg/km

銅指数

93.600 kg/km

銅指数 (lb)

628.960 lb/10,000 ft

電気特性

定格電圧

1000 V AC rms によると UL AWM

試験電圧/心-心

1.5 kV

試験電圧 心/シールド

1.5 kV

Max. conductor resistance at 20 °C

26 Ω/km

製品構成

LiF:細撚線ケーブル

LiF2YCY (TP)

ケーブル寸法

4X2X0.75

導体サイズ (mm2)

0.75 mm²

導体サイズ(AWG)

19 AWG

導体材質

裸銅

導体撚線

極細ワイヤ

アース線含む

いいえ

ペア数

4

ツイストタイプ

ツイストペア

シールド付き

はい

一括シールドのタイプ

錫メッキ銅編組

シールド上にラッピング

フリースラッピング

外径

10.7 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリエチレン

絶縁体材質 短縮形

PE

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

線心識別

線心識別

DIN 47100

製品特性

使用範囲

ケーブルチェーン
柔軟
固定設置

連続屈曲用

はい

捻れ負荷用

いいえ

最小曲げ半径(固定配線時)

4×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

42.8 mm

固定配線時の温度範囲

-40 °C への 70 °C

温度、移動配線時

-5 °C への 70 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL VW-1

耐UV性

いいえ

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

はい

による耐油性

EN 50290-2-22:TM 54

PWISフリー

はい

PWIS-free according to

VDMA 24364-B2-L

規格・認証

CEマーキング

はい

EAC certified

はい

EAC認証No.:

ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20

認証:RU

はい

認証:UL AWM

2570 によると UL 758 (e-file number: E63634)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

AWM I A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM I B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II A によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)
AWM II B によると CSA C22.2 No. 210 (e-file number: E63634)

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

難燃性:UN/ECE-R118に準拠

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BEの全製品

型番 ペア数 導体サイズ (mm2) 外径 銅指数 重量
0031377 1 0.14 mm² 4.3 mm 11.200 kg/km 23 kg/km
0031378 2 0.14 mm² 5.9 mm 19.400 kg/km 42 kg/km
0031379 3 0.14 mm² 6.2 mm 23.400 kg/km 47 kg/km
0031380 4 0.14 mm² 6.7 mm 27.100 kg/km 57 kg/km
0031381 5 0.14 mm² 7.3 mm 37.400 kg/km 68 kg/km
0031382 6 0.14 mm² 7.5 mm 49.400 kg/km 86 kg/km
0031383 8 0.14 mm² 8.8 mm 54.800 kg/km 109 kg/km
0031384 10 0.14 mm² 10.1 mm 60.100 kg/km 120 kg/km
0031385 12 0.14 mm² 9.8 mm 61.600 kg/km 150 kg/km
0031386 1 0.25 mm² 4.7 mm 14.900 kg/km 27 kg/km
0031387 2 0.25 mm² 6.6 mm 32.000 kg/km 57 kg/km
0031388 3 0.25 mm² 7 mm 38.400 kg/km 72 kg/km
0031389 4 0.25 mm² 7.6 mm 43.200 kg/km 85 kg/km
0031390 5 0.25 mm² 8.5 mm 51.500 kg/km 92 kg/km
0031391 6 0.25 mm² 8.8 mm 71.800 kg/km 114 kg/km
0031392 8 0.25 mm² 10.3 mm 74.400 kg/km 145 kg/km
0031393 10 0.25 mm² 11.8 mm 90.000 kg/km 182 kg/km
0031394 14 0.25 mm² 12 mm 111.200 kg/km 213 kg/km
0031395 25 0.25 mm² 16.3 mm 310.000 kg/km 310 kg/km
0031396 1 0.34 mm² 5.1 mm 18.100 kg/km 36 kg/km
0031397 2 0.34 mm² 7.3 mm 41.000 kg/km 69 kg/km
0031398 3 0.34 mm² 8 mm 52.000 kg/km 93 kg/km
0031399 4 0.34 mm² 8.7 mm 59.000 kg/km 106 kg/km
0031400 5 0.34 mm² 9.7 mm 67.000 kg/km 136 kg/km
0031401 6 0.34 mm² 10 mm 86.200 kg/km 165 kg/km
0031402 8 0.34 mm² 11.8 mm 107.500 kg/km 221 kg/km
0031403 10 0.34 mm² 13.7 mm 131.100 kg/km 274 kg/km
0031404 1 0.5 mm² 5.5 mm 23.000 kg/km 47 kg/km
0031405 2 0.5 mm² 8.3 mm 50.000 kg/km 99 kg/km
0031406 3 0.5 mm² 8.8 mm 71.800 kg/km 120 kg/km
0031407 4 0.5 mm² 9.8 mm 74.400 kg/km 130 kg/km
0031408 5 0.5 mm² 10.7 mm 84.500 kg/km 164 kg/km
0031409 6 0.5 mm² 11.3 mm 99.600 kg/km 182 kg/km
0031410 8 0.5 mm² 13.2 mm 144.300 kg/km 278 kg/km
0031411 10 0.5 mm² 15.2 mm 176.000 kg/km 325 kg/km
0031412 14 0.5 mm² 15.5 mm 215.400 kg/km 401 kg/km
0031413 1 0.75 mm² 5.9 mm 35.000 kg/km 61 kg/km
0031414 2 0.75 mm² 9 mm 60.000 kg/km 104 kg/km
0031415 3 0.75 mm² 9.8 mm 85.700 kg/km 148 kg/km
0031416 4 0.75 mm² 10.7 mm 93.600 kg/km 167 kg/km
0031417 5 0.75 mm² 11.9 mm 115.000 kg/km 202 kg/km
0031418 6 0.75 mm² 12.3 mm 130.400 kg/km 233 kg/km
0031419 8 0.75 mm² 14.7 mm 192.200 kg/km 330 kg/km
0031420 10 0.75 mm² 16.7 mm 258.000 kg/km 390 kg/km
0031421 14 0.75 mm² 17 mm 316.600 kg/km 515 kg/km
0031422 1 1 mm² 6.3 mm 42.000 kg/km 71 kg/km
0031423 2 1 mm² 9.9 mm 73.000 kg/km 126 kg/km
0031424 3 1 mm² 10.5 mm 93.600 kg/km 167 kg/km
0031425 4 1 mm² 11.8 mm 117.800 kg/km 213 kg/km
0031426 5 1 mm² 13.1 mm 139.000 kg/km 247 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!