SKINTOP® GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK
ロックナット; M 20; Wrench width: 27mm; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
53119225
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK counter nut -  Primary Image
SKINTOP® GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK counter nut -  Primary Image SKINTOP® GMP-HF-M 20X1.5 RAL 9005 BK counter nut -   Secondary Image
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
  • UL 94 V0準拠の高難燃性
  • ハロゲンフリー
  • 自己消火性、無滴下

アプリケーション

  • 空港
  • トンネル建設
  • 地下鉄
  • 公共施設
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

グラスファイバー補強

はい

厚さ

6 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

82.5 mm

レンチサイズ

27

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-0

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® GMP-HF-Mの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
53119200 M 12 17 ライトグレー 100
53119205 M 12 17 100
53119210 M 16 22 ライトグレー 100
53119215 M 16 22 100
53119220 M 20 27 ライトグレー 100
53119225 M 20 27 100
53119230 M 25 34 ライトグレー 100
53119235 M 25 34 100
53119240 M 32 41 ライトグレー 100
53119245 M 32 41 100
53119250 M 40 50 ライトグレー 25
53119255 M 40 50 25
53119260 M 50 60 ライトグレー 25
53119265 M 50 60 25
53119270 M 63 75 ライトグレー 25
53119275 M 63 75 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!