SKINTOP® GMP-HF-M 16X1.5 RAL 9005 BK
ロックナット; M 16; Wrench width: 22mm; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- UL 94 V0準拠の高難燃性
- ハロゲンフリー
- 自己消火性、無滴下
アプリケーション
- 空港
- トンネル建設
- 地下鉄
- 公共施設
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
グラスファイバー補強
はい
厚さ
5 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 16
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
六角コーナー寸法
66 mm
レンチサイズ
22
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-0
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINTOP® GMP-HF-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | レンチサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
53119200 | M 12 | 17 | ライトグレー | 100 |
53119205 | M 12 | 17 | 黒 | 100 |
53119210 | M 16 | 22 | ライトグレー | 100 |
53119215 | M 16 | 22 | 黒 | 100 |
53119220 | M 20 | 27 | ライトグレー | 100 |
53119225 | M 20 | 27 | 黒 | 100 |
53119230 | M 25 | 34 | ライトグレー | 100 |
53119235 | M 25 | 34 | 黒 | 100 |
53119240 | M 32 | 41 | ライトグレー | 100 |
53119245 | M 32 | 41 | 黒 | 100 |
53119250 | M 40 | 50 | ライトグレー | 25 |
53119255 | M 40 | 50 | 黒 | 25 |
53119260 | M 50 | 60 | ライトグレー | 25 |
53119265 | M 50 | 60 | 黒 | 25 |
53119270 | M 63 | 75 | ライトグレー | 25 |
53119275 | M 63 | 75 | 黒 | 25 |
閉じる
すべて表示