SKINTOP® GMP-GL PG 48 RAL 7001 SGY
ロックナット; PG 48; Wrench width: 70mm; シルバーグレー; ポリアミド; ハロゲンフリー;
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
cUL listed US, UL listed US
特長
- グラスファイバー(機械的安定性が向上)
- スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます
アプリケーション
- ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINTOP®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
25.000
製品構成
グラスファイバー補強
はい
厚さ
8 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 48
ネジピッチ
1,588
六角コーナー寸法
78 mm
レンチサイズ
70
EMCシールド
いいえ
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
シルバーグレー
色:RALカラー
RAL 7001
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小動作温度
-20 °C
最大温度(動作時)
100 °C
固定時最低温度
-40 °C
固定時最大温度
100 °C
Min. temperatur
-40 °C
Max. temperatur
100 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
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
SKINTOP® GMP-GLの全製品
型番 | ネジサイズ | レンチサイズ | カラー | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|---|
53019000 | PG 7 | 19 | シルバーグレー | 100 |
53019001 | PG 7 | 19 | ライトグレー | 100 |
53019010 | PG 9 | 22 | シルバーグレー | 100 |
53019011 | PG 9 | 22 | ライトグレー | 100 |
53019020 | PG 11 | 24 | シルバーグレー | 100 |
53019021 | PG 11 | 24 | ライトグレー | 100 |
53019030 | PG 13,5 | 27 | シルバーグレー | 100 |
53019031 | PG 13,5 | 27 | ライトグレー | 100 |
53019040 | PG 16 | 30 | シルバーグレー | 100 |
53019041 | PG 16 | 30 | ライトグレー | 100 |
53019050 | PG 21 | 36 | シルバーグレー | 50 |
53019051 | PG 21 | 36 | ライトグレー | 50 |
53019060 | PG 29 | 46 | シルバーグレー | 50 |
53019061 | PG 29 | 46 | ライトグレー | 50 |
53019070 | PG 36 | 60 | シルバーグレー | 25 |
53019071 | PG 36 | 60 | ライトグレー | 25 |
53019080 | PG 42 | 65 | シルバーグレー | 25 |
53019081 | PG 42 | 65 | ライトグレー | 25 |
53019090 | PG 48 | 70 | シルバーグレー | 25 |
53019091 | PG 48 | 70 | ライトグレー | 25 |
53019200 | PG 7 | 19 | 黒 | 100 |
53019210 | PG 9 | 22 | 黒 | 100 |
53019220 | PG 11 | 24 | 黒 | 100 |
53019230 | PG 13,5 | 27 | 黒 | 100 |
53019240 | PG 16 | 30 | 黒 | 100 |
53019250 | PG 21 | 36 | 黒 | 50 |
53019260 | PG 29 | 46 | 黒 | 50 |
53019270 | PG 36 | 60 | 黒 | 25 |
53019280 | PG 42 | 65 | 黒 | 25 |
53019290 | PG 48 | 70 | 黒 | 25 |
閉じる
すべて表示