SKINTOP® GMP-GL PG 42 RAL 7001 SGY
ロックナット; PG 42; Wrench width: 65mm; シルバーグレー; ポリアミド; ハロゲンフリー;

¥509
在庫あり
型番
53019080
(¥509/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINTOP® GMP-GL PG 42 RAL 7001 SGY counter nut -  Primary Image
SKINTOP® GMP-GL PG 42 RAL 7001 SGY counter nut -  Primary Image SKINTOP® GMP-GL PG 42 RAL 7001 SGY counter nut -   Secondary Image SKINTOP® GMP-GL PG 42 RAL 7001 SGY counter nut -   Secondary Image
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
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

特長

  • グラスファイバー(機械的安定性が向上)
  • スパナの支持面によりハウジングへの引っかき傷が防止されます

アプリケーション

  • ネジを使用しない穿孔へのSKINTOP®ケーブルグランドのロック
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINTOP®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

製品構成

グラスファイバー補強

はい

厚さ

8 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 42

ネジピッチ

1,588

六角コーナー寸法

73 mm

レンチサイズ

65

EMCシールド

いいえ

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

シルバーグレー

色:RALカラー

RAL 7001

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最小動作温度

-20 °C

最大温度(動作時)

100 °C

固定時最低温度

-40 °C

固定時最大温度

100 °C

Min. temperatur

-40 °C

Max. temperatur

100 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

いいえ

耐薬品性

はい

耐酸性

いいえ

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

はい

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINTOP® GMP-GLの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
53019000 PG 7 19 シルバーグレー 100
53019001 PG 7 19 ライトグレー 100
53019010 PG 9 22 シルバーグレー 100
53019011 PG 9 22 ライトグレー 100
53019020 PG 11 24 シルバーグレー 100
53019021 PG 11 24 ライトグレー 100
53019030 PG 13,5 27 シルバーグレー 100
53019031 PG 13,5 27 ライトグレー 100
53019040 PG 16 30 シルバーグレー 100
53019041 PG 16 30 ライトグレー 100
53019050 PG 21 36 シルバーグレー 50
53019051 PG 21 36 ライトグレー 50
53019060 PG 29 46 シルバーグレー 50
53019061 PG 29 46 ライトグレー 50
53019070 PG 36 60 シルバーグレー 25
53019071 PG 36 60 ライトグレー 25
53019080 PG 42 65 シルバーグレー 25
53019081 PG 42 65 ライトグレー 25
53019090 PG 48 70 シルバーグレー 25
53019091 PG 48 70 ライトグレー 25
53019200 PG 7 19 100
53019210 PG 9 22 100
53019220 PG 11 24 100
53019230 PG 13,5 27 100
53019240 PG 16 30 100
53019250 PG 21 36 50
53019260 PG 29 46 50
53019270 PG 36 60 25
53019280 PG 42 65 25
53019290 PG 48 70 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!