SKINDICHT® SM-PE PG13.5 LOCKNUT
ロックナット; PG 13,5; Wrench width: 23mm; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証
アプリケーション
- ラッカー塗布、酸化コーティング、または被覆粉コーティングされたハウジング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
厚さ
4.7 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 13,5
ネジピッチ
1,41
六角コーナー寸法
26.6 mm
レンチサイズ
23
EMCシールド
はい
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 43