SKINDICHT® SM-PE PG 16 LOCKNUT
ロックナット; PG 16; Wrench width: 26mm; 真鍮 ニッケルめっき

¥234
在庫あり
型番
52103240
(¥234/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® SM-PE PG 16 LOCKNUT counter nut -  Primary Image
SKINDICHT® SM-PE PG 16 LOCKNUT counter nut -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 絶縁層を剥離貫通する切れ刃により、最適なEMCコンタクトを保証

アプリケーション

  • ラッカー塗布、酸化コーティング、または被覆粉コーティングされたハウジング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

厚さ

4.7 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 16

ネジピッチ

1,41

六角コーナー寸法

30 mm

レンチサイズ

26

EMCシールド

はい

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

カラー

金属

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 43

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® SM-PEの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ 梱包単位 (VPE)
52103200 PG 7 15 100
52103210 PG 9 18 100
52103220 PG 11 21 100
52103230 PG 13,5 23 100
52103240 PG 16 26 100
52103250 PG 21 32 50
52103260 PG 29 41 50
52103270 PG 36 51 50
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!