SKINDICHT® SM-PE-M 25x1,5 LOCKNUT
ロックナット; M 25; Wrench width: 30mm; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
特長
- 電磁干渉防止と等電位ボンディングのために、コーティングされたハウジングを最適に接触させます。
- ロックナットを締め付けると、ハウジングのコーティング層を貫通するカッティングエッジによって接触が達成される。
- 200℃まで耐える。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- 塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングの内側に使用する。
- 電磁両立性(EMC)が要求される用途には、メートル法のSKINTOP®およびSKINDICHT®ケーブルグランドと併用できます。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
- 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
製品構成
厚さ
5.2 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
六角コーナー寸法
34.6 mm
レンチサイズ
30
EMCシールド
はい
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 43
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
SKINDICHT® SM-PE-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | レンチサイズ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52006494 | M 72 | 85 | 1 |
52103300 | M 12 | 15 | 100 |
52103300LF | M 12 | 15 | 100 |
52103310 | M 16 | 19 | 100 |
52103310LF | M 16 | 19 | 100 |
52103320 | M 20 | 24 | 100 |
52103320LF | M 20 | 24 | 100 |
52103330 | M 25 | 30 | 50 |
52103330LF | M 25 | 30 | 50 |
52103340 | M 32 | 36 | 50 |
52103340LF | M 32 | 36 | 50 |
52103350 | M 40 | 46 | 25 |
52103350LF | M 40 | 46 | 25 |
52103360 | M 50 | 60 | 10 |
52103360LF | M 50 | 60 | 10 |
52103370 | M 63 | 70 | 10 |
52103371 | M 75 | 85 | 1 |
52103372 | M 90 | 102 | 1 |
52103373 | M 110 | 124 | 1 |
閉じる
すべて表示