SKINDICHT® SM-PE-M 20X1.5 LOCKNUT
ロックナット; M 20; Wrench width: 24mm; 真鍮 ニッケルめっき

¥97
在庫あり
型番
52103320
(¥97/PC)
税込
在庫あり: 11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® SM-PE-M 20X1.5 LOCKNUT counter nut -  Primary Image
SKINDICHT® SM-PE-M 20X1.5 LOCKNUT counter nut -  Primary Image SKINDICHT® SM-PE-M 20X1.5 LOCKNUT counter nut -   Secondary Image SKINDICHT® SM-PE-M 20X1.5 LOCKNUT counter nut -   Secondary Image SKINDICHT® SM-PE-M 20X1.5 LOCKNUT counter nut -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked

特長

  • 電磁干渉防止と等電位ボンディングのために、コーティングされたハウジングを最適に接触させます。
  • ロックナットを締め付けると、ハウジングのコーティング層を貫通するカッティングエッジによって接触が達成される。
  • 200℃まで耐える。
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。

アプリケーション

  • 塗装、陽極酸化処理、粉体塗装されたハウジングの内側に使用する。
  • 電磁両立性(EMC)が要求される用途には、メートル法のSKINTOP®およびSKINDICHT®ケーブルグランドと併用できます。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
  • 屋外使用に適切
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

製品構成

厚さ

4.7 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

27.7 mm

レンチサイズ

24

EMCシールド

はい

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

カラー

金属

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 43

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® SM-PE-Mの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ 梱包単位 (VPE)
52006494 M 72 85 1
52103300 M 12 15 100
52103300LF M 12 15 100
52103310 M 16 19 100
52103310LF M 16 19 100
52103320 M 20 24 100
52103320LF M 20 24 100
52103330 M 25 30 50
52103330LF M 25 30 50
52103340 M 32 36 50
52103340LF M 32 36 50
52103350 M 40 46 25
52103350LF M 40 46 25
52103360 M 50 60 10
52103360LF M 50 60 10
52103370 M 63 70 10
52103371 M 75 85 1
52103372 M 90 102 1
52103373 M 110 124 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!