SKINDICHT® SM-M 63X1.5 INOX
ロックナット; M 63;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
アプリケーション
- グランドを対置させる必要がある場合、または薄壁ハウジングのスルーホールに使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
製品構成
厚さ
6 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 63
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
六角コーナー寸法
78 mm
レンチサイズ
70
EMCシールド
いいえ
本体材質
ステンレス鋼
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 43