SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT
ロックナット; M 50; Wrench width: 60mm; 真鍮 ニッケルめっき

¥1,363
在庫あり
型番
52103060LF
(¥1,363/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT counter nut -  Primary Image
SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT counter nut -  Primary Image SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT counter nut -   Secondary Image SKINDICHT® SM-M 50X1.5 LOCKNUT counter nut -   Secondary Image
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
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • サイズはM6x1からM110x2まで。
  • LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。

アプリケーション

  • SKINTOP®/SKINDICHT®ケーブルグランドをアプリケーション(ハウジングなど)の内側にロックします。
  • ネジ山がなく、貫通穴が1つしかない薄肉ハウジング用。
  • 高い化学的・機械的負荷に耐える。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SKINDICHT®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

製品構成

厚さ

5 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 50

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

六角コーナー寸法

65 mm

レンチサイズ

60

EMCシールド

いいえ

本体材質

真鍮

本体材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

カラー

金属

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

Min. temperatur

-60 °C

Max. temperatur

200 °C

最低温度

-60 °C

最大温度

200 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 43

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

鉄道車両の防火試験済み

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:FDA

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

SKINDICHT® SM-Mの全製品

型番 ネジサイズ レンチサイズ 梱包単位 (VPE)
52102997 M 8 13 50
52102998 M 6 10 50
52102999 M 10 17 50
52103000 M 12 15 100
52103000LF M 12 15 100
52103010 M 16 19 100
52103010LF M 16 19 100
52103020 M 20 24 100
52103020LF M 20 24 100
52103030 M 25 30 100
52103030LF M 25 30 100
52103040 M 32 36 100
52103040LF M 32 36 100
52103050 M 40 46 50
52103050LF M 40 46 50
52103060 M 50 60 50
52103060LF M 50 60 50
52103070 M 63 70 25
52103070LF M 63 70 25
52103071 M 75 85 1
52103072 M 90 102 1
52103073 M 110 124 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!