SKINDICHT® SM-M 25X1.5 LOCKNUT
ロックナット; M 25; Wrench width: 30mm; 真鍮 ニッケルめっき
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- サイズはM6x1からM110x2まで。
- LF "で終わる品番は、鉛フリーの代替品であり、それ以外は同一の特性を有する。「鉛フリー」品目には鉛は含まれない。鉛は現在、銅合金の4%まで許容されているが、将来的にはRoHS指令に従って禁止される可能性がある。
アプリケーション
- SKINTOP®/SKINDICHT®ケーブルグランドをアプリケーション(ハウジングなど)の内側にロックします。
- ネジ山がなく、貫通穴が1つしかない薄肉ハウジング用。
- 高い化学的・機械的負荷に耐える。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SKINDICHT®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
製品構成
厚さ
4 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 25
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
六角コーナー寸法
33 mm
レンチサイズ
30
EMCシールド
いいえ
本体材質
真鍮
本体材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
カラー
金属
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
Min. temperatur
-60 °C
Max. temperatur
200 °C
最低温度
-60 °C
最大温度
200 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 43
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
SKINDICHT® SM-Mの全製品
型番 | ネジサイズ | レンチサイズ | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
52102997 | M 8 | 13 | 50 |
52102998 | M 6 | 10 | 50 |
52102999 | M 10 | 17 | 50 |
52103000 | M 12 | 15 | 100 |
52103000LF | M 12 | 15 | 100 |
52103010 | M 16 | 19 | 100 |
52103010LF | M 16 | 19 | 100 |
52103020 | M 20 | 24 | 100 |
52103020LF | M 20 | 24 | 100 |
52103030 | M 25 | 30 | 100 |
52103030LF | M 25 | 30 | 100 |
52103040 | M 32 | 36 | 100 |
52103040LF | M 32 | 36 | 100 |
52103050 | M 40 | 46 | 50 |
52103050LF | M 40 | 46 | 50 |
52103060 | M 50 | 60 | 50 |
52103060LF | M 50 | 60 | 50 |
52103070 | M 63 | 70 | 25 |
52103070LF | M 63 | 70 | 25 |
52103071 | M 75 | 85 | 1 |
52103072 | M 90 | 102 | 1 |
52103073 | M 110 | 124 | 1 |
閉じる
すべて表示