FLEXIMARK® Schrumpfschlauch 12/4 WH
シュリンクホースのラベル; ケーブルの直径: 4mm - 12mm; ポリオレフィン; 白; ハロゲンフリー

¥36,178
在庫切れ
型番
83251693
(¥36,178/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Shrink tube flat 12/4 WH shrinking tube label -  Primary Image
Shrink tube flat 12/4 WH shrinking tube label -  Primary Image Shrink tube flat 12/4 WH shrinking tube label -   Secondary Image Shrink tube flat 12/4 WH shrinking tube label -   Secondary Image Shrink tube flat 12/4 WH shrinking tube label -   Other Image
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
acid resistance
acid resistance
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

シュリンクホースのラベル

パッケージタイプ

プーリー

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

シュリンク

対応プリンタ

熱転写プリンター
EOS 5
スクイックス

印刷方法

熱転写マーキング

設置時間

設置前

マーキング 用途

コア
ケーブル

製品構成

ラベルの種類

収縮チューブ

材質

ポリオレフィン

最小収縮範囲

4 mm

最大収縮範囲

12 mm

収縮率

3:1

カラー

製品特性

最低温度

-55 °C

最大温度

135 °C

収縮温度

90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 224

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

耐アルカリ性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

EAC certified

不要

EAC認証No.:

Отказное письмо № 18/1

認証:RU

はい

認証:UL AWM

まで UL 224 (e-file number: E228117)

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

はい

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 198.1 (e-file number: E228117)

認証:cUL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Shrink markの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!