FLEXIMARK® Schrumpfschlauch 12/4 BK
シュリンクホースのラベル; ケーブルの直径: 4mm - 12mm; ポリオレフィン; 黒; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
acid resistance
heat resistance
cold resistance
UR recognised US, cUR recognised US
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
シュリンクホースのラベル
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
1.000
取付タイプ
シュリンク
対応プリンタ
熱転写プリンターEOS 5スクイックス
印刷方法
熱転写マーキング
設置時間
設置前
マーキング 用途
コアケーブル
製品構成
ラベルの種類
収縮チューブ
材質
ポリオレフィン
最小収縮範囲
4 mm
最大収縮範囲
12 mm
収縮率
3:1
カラー
黒
製品特性
最低温度
-55 °C
最大温度
135 °C
収縮温度
90 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 224
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
耐アルカリ性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
規格・認証
CEマーキング
いいえ
UKCA マーキング
いいえ
EAC certified
不要
EAC認証No.:
Отказное письмо № 18/1
認証:RU
はい
認証:UL AWM
まで UL 224 (e-file number: E228117)
認証:UL listed
いいえ
認証:cRU
はい
認証:cRU
まで CSA C22.2 No. 198.1 (e-file number: E228117)