Flexilabel TFL 9.9x66mm RD
熱転写マーキング用ラベル; ポリエステル; ハロゲンフリー

¥20,388
在庫切れ
型番
83263030
(¥20,388/PC)
税込

一時的な在庫切れ

Flexilabel TFL 9.9x66mm RD label for thermal printers -  Primary Image
Flexilabel TFL 9.9x66mm RD label for thermal printers -  Primary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
chemical resistance
chemical resistance
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
acid resistance
acid resistance
cold resistance
cold resistance

テクニカルデータ

製品概要

マーク

FLEXIMARK®

製品タイプ

熱転写マーキング用ラベル

パッケージタイプ

プーリー

梱包単位 (VPE)

1.000

ロールごとのマーカー数

1000

取付タイプ

キャラクターホルダーで

対応プリンタ

熱転写プリンター
スクイックス
EOS 5

印刷方法

熱転写マーキング

マーキング 用途

コア
ケーブル
コンポーネント

ラベルホルダー用

フレキシマーク®キャラクターホルダー PTE
フレキシマーク®キャラクターホルダーCAB
フレキシマーク® 文字ホルダー PTEF
フレキシマーク®キャラクターホルダー PGS

製品構成

ラベルの種類

ケーブルラベル

ラベルデザイン

長方形

全体幅

9.5 mm

全体高さ

35 mm

材質

ポリエステル

ラベルの材質

ポリエステル

カラー

製品特性

最低温度

-20 °C

最大温度

80 °C

難燃性

いいえ

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

耐酸性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性

はい

耐水性

はい

自己粘着性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

UKCA マーキング

いいえ

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

FLEXIMARK® Flexilabel TFLの全製品

閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!