Flexilabel TFL 9.5x17.5mm YE
熱転写マーキング用ラベル; 全幅: 9.5mm; 全高: 17.5mm; 黄; ポリエステル; ハロゲンフリー
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
halogen-free
oil resistant
acid resistance
cold resistance
テクニカルデータ
製品概要
マーク
FLEXIMARK®
製品タイプ
熱転写マーキング用ラベル
パッケージタイプ
プーリー
梱包単位 (VPE)
1.000
ロールごとのマーカー数
252
取付タイプ
キャラクターホルダーで
対応プリンタ
熱転写プリンタースクイックスEOS 5
印刷方法
熱転写マーキング
マーキング 用途
コアケーブルコンポーネント
ラベルホルダー用
フレキシマーク®キャラクターホルダー PTEフレキシマーク®キャラクターホルダーCABフレキシマーク® 文字ホルダー PTEFフレキシマーク®キャラクターホルダー PGS
製品構成
ラベルの種類
ケーブルラベル
ラベルデザイン
長方形
全体幅
9.5 mm
全体高さ
17.5 mm
材質
ポリエステル
ラベルの材質
ポリエステル
カラー
黄
製品特性
最低温度
-20 °C
最大温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
耐塩水性
はい
耐水性
はい
自己粘着性