ÖLFLEX® POWER CTPS PVC OG 0.6/1 2x120+35E
電源ケーブル; U0/U: 0,6/1 kV; PVC; 固定設置

¥8,173
在庫切れ
型番
3801827
(¥8,173/M)
税込

一時的な在庫切れ

ÖLFLEX® POWER CTPS PVC OG 0.6/1 2x120+35E power cable -  Primary Image
ÖLFLEX® POWER CTPS PVC OG 0.6/1 2x120+35E power cable -  Primary Image ÖLFLEX® POWER CTPS PVC OG 0.6/1 2x120+35E power cable -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

電源ケーブル

銅指数

2640.000 kg/km

電気特性

定格電圧

U0/U: 0,6 / 1 kV AC rms まで IEC

試験電圧

3.5 kV

製品構成

線心数/サイズ

2x120+35E

導体サイズ (mm2)

120 mm²

導体材質

裸銅

導体撚線

IEC 60228 クラス 2: マルチワイヤ

アース線含む

はい

線心数

2

シールド付き

いいえ

外径

36.6 mm

ケーブル形状

ラウンド

絶縁体材質

ポリ塩化ビニル

絶縁体材質 短縮形

PVC

シース材質

ポリ塩化ビニル

シース材質、短縮形

PVC

シース色

オレンジ

製品特性

使用範囲

固定設置

最小曲げ半径(固定配線時)

6×外径

最小曲げ半径(mm)(固定時)

219.6 mm

固定配線時の温度範囲

-20 °C まで 90 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

IEC 60332-1-2

耐UV性

はい

ハロゲンフリー

いいえ

耐油性

いいえ

規格・認証

CEマーキング

いいえ

認証:VDE

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

  • ダウンロード

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

ÖLFLEX® POWER CTPS PVC OG 0.6/1kVの全製品

型番 線心数 アース線含む 導体サイズ (mm2) 最小外径 銅指数 重量
3801820 2 はい 10 mm² 230.400 kg/km
3801821 2 はい 16 mm² 364.800 kg/km
3801822 2 はい 25 mm² 504.000 kg/km
3801823 2 はい 35 mm² 768.000 kg/km
3801824 2 はい 50 mm² 1113.600 kg/km
3801825 2 はい 70 mm² 1584.000 kg/km
3801826 2 はい 95 mm² 2064.000 kg/km
3801827 2 はい 120 mm² 2640.000 kg/km
3801835 3 はい 10 mm² 326.400 kg/km
3801836 3 はい 16 mm² 518.400 kg/km
3801837 3 はい 25 mm² 777.600 kg/km
3801838 3 はい 35 mm² 1104.000 kg/km
3801839 3 はい 50 mm² 1593.600 kg/km
3801840 3 はい 70 mm² 2256.000 kg/km
3801841 3 はい 95 mm² 2976.000 kg/km
3801842 3 はい 120 mm² 3792.000 kg/km
3801855 4 はい 10 mm² 422.400 kg/km
3801856 4 はい 16 mm² 672.000 kg/km
3801857 4 はい 25 mm² 1017.600 kg/km
3801858 4 はい 35 mm² 1440.000 kg/km
3801859 4 はい 50 mm² 2073.600 kg/km
3801860 4 はい 70 mm² 2928.000 kg/km
3801861 4 はい 95 mm² 3888.000 kg/km
3801862 4 はい 120 mm² 4944.000 kg/km
3801866 5 はい 1.5 mm² 86.400 kg/km
3801867 6 はい 1.5 mm² 100.800 kg/km
3801868 8 はい 1.5 mm² 129.600 kg/km
3801869 10 はい 1.5 mm² 158.400 kg/km
3801870 12 はい 1.5 mm² 187.200 kg/km
3801871 15 はい 1.5 mm² 230.400 kg/km
3801872 16 はい 1.5 mm² 244.800 kg/km
3801873 20 はい 1.5 mm² 302.400 kg/km
3801874 25 はい 1.5 mm² 374.400 kg/km
3801875 30 はい 1.5 mm² 446.400 kg/km
3801876 36 はい 1.5 mm² 532.800 kg/km
3801877 40 はい 1.5 mm² 590.400 kg/km
3801878 50 はい 1.5 mm² 734.400 kg/km
3801881 5 はい 2.5 mm² 144.000 kg/km
3801882 6 はい 2.5 mm² 168.000 kg/km
3801883 8 はい 2.5 mm² 216.000 kg/km
3801884 10 はい 2.5 mm² 264.000 kg/km
3801885 12 はい 2.5 mm² 312.000 kg/km
3801886 15 はい 2.5 mm² 384.000 kg/km
3801887 16 はい 2.5 mm² 408.000 kg/km
3801888 20 はい 2.5 mm² 504.000 kg/km
3801889 25 はい 2.5 mm² 624.000 kg/km
3801890 30 はい 2.5 mm² 744.000 kg/km
3801891 36 はい 2.5 mm² 888.000 kg/km
3801892 40 はい 2.5 mm² 984.000 kg/km
3801893 50 はい 2.5 mm² 1224.000 kg/km
3801960 2 はい 1.5 mm² 43.200 kg/km
3801961 2 はい 2.5 mm² 72.000 kg/km 187 kg/km
3801962 2 はい 4 mm² 100.800 kg/km 243 kg/km
3801963 2 はい 6 mm² 139.200 kg/km
3801964 3 はい 1.5 mm² 57.600 kg/km
3801965 3 はい 2.5 mm² 96.000 kg/km
3801966 3 はい 4 mm² 139.200 kg/km
3801967 3 はい 6 mm² 196.800 kg/km
3801968 4 はい 1.5 mm² 72.000 kg/km
3801969 4 はい 2.5 mm² 120.000 kg/km
3801970 4 はい 4 mm² 177.600 kg/km
3801971 4 はい 6 mm² 254.400 kg/km
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!