TERMINAL BOX 560X280X130 GY
産業用エンクロージャー; 全幅: 280.0mm; 全高: 130.0mm; 全長: 560.0mm
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
cold resistance
CE marked
TÜV certified

cUL listed US, UL listed US
特長
- 保管整理
- 少ない手順で簡単に組立可能
- 防塵および防湿
- 透明ケースふたにより全体像がよく見えます
- 多様なバリアント
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
製品タイプ
産業用エンクロージャー
納入範囲
締め付け材を含む
梱包単位 (VPE)
1.000
製品構成
全長
560.0 mm
全体幅
280.0 mm
全体高さ
130.0 mm
ハウジング材質
ポリカーボネート
ハウジング材質 短縮形
PC
ハウジング色
グレー
ハウジングRALカラー
RAL 7035
IK耐衝撃性等級
IK08
製品特性
最低温度
-40 °C
最大温度
85 °C
衝撃耐性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:RU
まで UL 508A (e-file number: E178096)
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:cUL
まで CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)
認証:CSA
いいえ
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
はい
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品グループリスト
Terminal Boxの全製品
型番 | 梱包単位 (VPE) | |||
---|---|---|---|---|
53110100 | 1 | |||
53110101 | 1 | |||
53110102 | 1 | |||
53110103 | 1 | |||
53110104 | 1 | |||
53110105 | 1 | |||
53110106 | 1 | |||
53110107 | 1 | |||
53110108 | 1 | |||
53110109 | 1 | |||
53110110 | 1 | |||
53110111 | 1 | |||
53110112 | 1 | |||
53110113 | 1 | |||
53110114 | 1 | |||
53110115 | 1 | |||
53110116 | 1 | |||
53110117 | 1 | |||
53110118 | 1 | |||
53110119 | 1 | |||
53110120 | 1 | |||
53110121 | 1 | |||
53110122 | 1 | |||
53110123 | 1 | |||
53110124 | 1 | |||
53110125 | 1 | |||
53110126 | 1 | |||
53110127 | 1 |
閉じる
すべて表示