TERMINAL BOX 380X190X130 TR
産業用エンクロージャー; 全幅: 190.0mm; 全高: 130.0mm; 全長: 380.0mm

¥29,958
在庫あり
型番
53110113
(¥29,958/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

TERMINAL BOX 380X190X130 TR industry box -  Primary Image
TERMINAL BOX 380X190X130 TR industry box -  Primary Image TERMINAL BOX 380X190X130 TR industry box -   Other Image TERMINAL BOX 380X190X130 TR industry box -   Other Image TERMINAL BOX 380X190X130 TR industry box -   Other Image TERMINAL BOX 380X190X130 TR industry box -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked
TÜV certified
TÜV certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 保管整理
  • 少ない手順で簡単に組立可能
  • 防塵および防湿
  • 透明ケースふたにより全体像がよく見えます
  • 多様なバリアント
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

製品タイプ

産業用エンクロージャー

納入範囲

締め付け材を含む

梱包単位 (VPE)

1.000

製品構成

全長

380.0 mm

全体幅

190.0 mm

全体高さ

130.0 mm

ハウジング材質

ポリカーボネート

ハウジング材質 短縮形

PC

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 7035

IK耐衝撃性等級

IK08

製品特性

IP保護等級

IP 67

最低温度

-40 °C

最大温度

85 °C

衝撃耐性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:RU

まで UL 508A (e-file number: E178096)

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:cUL

まで CSA C22.2 No. 14 (e-file number: E178096)

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

はい

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 貿易製品であり、LAPP製品ではない。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!