UNITRONIC® ACCESS PN08IOLA08DIO
リモートI/Oデバイス; インターフェイス: 8xM 12
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
flame-retardant
cold resistance
icon sturgeon signal
CE marked
PROFINET
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
特長
- 産業用イーサネットプロトコルPROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Linkをサポート(商品に依存)。
- IO-Linkテクノロジーにより、デバイスのリモートメンテナンスなど、双方向通信によるセンサーやアクチュエータの拡張診断を可能にします。
- 世界的に標準化されたIO-Linkテクノロジーは、一般的な通信プロトコルすべてに対応しています。
- 自動設定とプラグアンドプレイにより、IO-Linkデバイスの試運転や交換を簡単に行うことができます。
- デジタル信号伝送では、非遮蔽の標準ケーブルを使用できます。
- 保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
- 保護等級IP 69Kでは、高圧洗浄機を使用できます。
アプリケーション
- センサーやアクチュエータから産業用イーサネットやIoTプロトコルへの入出力信号やIO-Link信号のデータ伝送用。
- 制御キャビネットの外、現場レベルでの分散型使用。
- UNITRONIC® SENSOR M12ケーブルおよびETHERLINE® M12パッチケーブルと併用。
- 金属製ハウジングは溶接スパッタが発生しにくくなっています。
- 動作温度範囲:-20°C~+60°C。
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
UNITRONIC®
製品タイプ
リモートI/Oデバイス
納入範囲
1 x 保護キャップ M12 グレー4 x 保護キャップ M12 黒15 x ラベリングプレート
取付タイプ
ダイレクトアッセンブリー
フィールドバスまたはイーサネット
I/O-Link
電気特性
製品構成
直接取付可能
はい
ステータス表示
はい
全長
200 mm
全体幅
60 mm
全体高さ
31 mm
EMCシールド
はい
ハウジング材質
亜鉛合金
ハウジング材質 短縮形
Zn
ハウジングコーティング
ニッケルめっき
ハウジングコーティング、短縮形
Ni
シール材
フッ素ゴム
ハウジング色
シルバー
コンフィグレーション
ウェブインターフェイス経由
インターフェイス
銅
インターフェイス(銅)
8 x M 12 (Aコード)10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 2 x M 12 (Dコード)2 x M 12 (M12 Lコード)
ポート数
8
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最小保管温度
-20 °C
最大保管温度
60 °C
最小動作温度
-20 °C
最高動作温度
60 °C
難燃性
はい
振動保護
はい
安全基準
UL61010
に準拠したEMC
IEC 61000-4-6 Induzierte HF-Felder: 10 V (150 kHz - 80 MHz)
データ伝送レート
100
MTBF
5563004
規格・認証
CEマーキング
はい
認証:RU
いいえ
認証:UL listed
はい
認証:cRU
いいえ
認証:cUL listed
はい
認証:CSA
はい
認証:VDE
いいえ
認証:TÜV
いいえ
閉じる
すべて表示
資料
-
注
- 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
- 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。