UNITRONIC® ACCESS CCL08IOLA08DIO
リモートI/Oデバイス; インターフェイス: 8xM 12

価格についてはカスタマーサービスにお問い合わせください
在庫あり
型番
381166716
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

UNITRONIC® ACCESS CCL08IOLA08DIO Remote I/O Device -  Primary Image
UNITRONIC® ACCESS CCL08IOLA08DIO Remote I/O Device -  Primary Image UNITRONIC® ACCESS CCL08IOLA08DIO Remote I/O Device -   Secondary Image UNITRONIC® ACCESS CCL08IOLA08DIO Remote I/O Device -   Secondary Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
flame-retardant
flame-retardant
cold resistance
cold resistance
icon sturgeon signal
icon sturgeon signal
CE marked
CE marked
CLPA Open Automation Network certification
CLPA Open Automation Network certification
CSA certified
CSA certified
cUL listed US, UL listed US
cUL listed US, UL listed US

特長

  • 産業用イーサネットプロトコルPROFINET、イーサネット/IP、EtherCAT、Modbus TCP、CC-Linkをサポート(商品に依存)。
  • IO-Linkテクノロジーにより、デバイスのリモートメンテナンスなど、双方向通信によるセンサーやアクチュエータの拡張診断を可能にします。
  • 世界的に標準化されたIO-Linkテクノロジーは、一般的な通信プロトコルすべてに対応しています。
  • 自動設定とプラグアンドプレイにより、IO-Linkデバイスの試運転や交換を簡単に行うことができます。
  • デジタル信号伝送では、非遮蔽の標準ケーブルを使用できます。
  • 保護等級IP 67のため、特に過酷な環境に適しています。
  • 保護等級IP 69Kでは、高圧洗浄機を使用できます。

アプリケーション

  • センサーやアクチュエータから産業用イーサネットやIoTプロトコルへの入出力信号やIO-Link信号のデータ伝送用。
  • 制御キャビネットの外、現場レベルでの分散型使用。
  • UNITRONIC® SENSOR M12ケーブルおよびETHERLINE® M12パッチケーブルと併用。
  • 金属製ハウジングは溶接スパッタが発生しにくくなっています。
  • 動作温度範囲:-20°C~+60°C。
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

UNITRONIC®

製品タイプ

リモートI/Oデバイス

納入範囲

1 x 保護キャップ M12 グレー
4 x 保護キャップ M12 黒
15 x ラベリングプレート

取付タイプ

ダイレクトアッセンブリー

フィールドバスまたはイーサネット

電気特性

定格オペレーティング電圧

24 V

製品構成

直接取付可能

はい

ステータス表示

はい

全長

200 mm

全体幅

60 mm

全体高さ

31 mm

EMCシールド

はい

ハウジング材質

亜鉛合金

ハウジング材質 短縮形

Zn

ハウジングコーティング

ニッケルめっき

ハウジングコーティング、短縮形

Ni

シール材

フッ素ゴム

ハウジング色

シルバー

コンフィグレーション

ウェブインターフェイス経由

インターフェイス

インターフェイス(銅)

8 x M 12 (Aコード)
10 Mbit/s; 100 Mbit/s: 2 x M 12 (Dコード)
2 x M 12 (M12 Lコード)

ポート数

8

製品特性

IP保護等級

IP 67
IP 69K

防爆エリアでの使用

いいえ

最小保管温度

-20 °C

最大保管温度

60 °C

最小動作温度

-20 °C

最高動作温度

60 °C

難燃性

はい

振動保護

はい

安全基準

UL61010

に準拠したEMC

IEC 61000-4-6 Induzierte HF-Felder: 10 V (150 kHz - 80 MHz)

データ伝送レート

100

MTBF

5563004

規格・認証

CEマーキング

はい

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

はい

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

はい

認証:CSA

はい

認証:VDE

いいえ

認証:TÜV

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

UNITRONIC® ACCESS SP08 IOLの全製品

型番 ポート数 フィールドバスまたはイーサネット
381166712 8 I/O-Link
381166713 8 I/O-Link
381166714 8 I/O-Link
381166715 8 I/O-Link
381166716 8 I/O-Link
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!