EPIC® H-B 32 TS 29 ZW
フード; デザインサイズ: 32B; コネクタ形状: 標準; ダブルレバー; ケーブル挿入口数: 1; アルミニウム, 粉体塗装; IP保護等級プラグ付: IP 65

¥6,299
在庫あり
型番
10136000
(¥6,299/PC)
税込
在庫あり-11時までのご注文で最短即日出荷可能


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

EPIC® H-B 32 TS 29 ZW hood -  Primary Image
EPIC® H-B 32 TS 29 ZW hood -  Primary Image
uv-resistant.
uv-resistant.
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
cold resistance
cold resistance
UKCA marked
UKCA marked
CE marked
CE marked
UR recognised US, cUR recognised US
UR recognised US, cUR recognised US
VDE certified
VDE certified
VDE Reg.-Nr. B437
VDE Reg.-Nr. B437

特長

  • 1つのハウジングに2つのインサート。安全性向上のために2つのレバーを使用

アプリケーション

  • プラントエンジニアリング
  • 制御エンジニアリング
  • プラスチック産業
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

EPIC®

製品タイプ

フード

デザインサイズ

32B

重量

525.000 g

梱包単位 (VPE)

5.000

製品構成

ケーブルグランド付き

なし

ケーブル挿入口数

1 pc.

側面ケーブル挿入口数

1

ロックボルトタイプ

ダブルレバー用ボルト

レバー付き

なし

ロックタイプ

ダブルレバー

ロックボルト数

4

全長

93.5 mm

全体幅

79 mm

全体高さ

95 mm

ネジタイプ

PG

ネジサイズ

PG 29

ネジピッチ

1,588

ハウジングデザイン

フード

コネクタハウジングのタイプ

アングル

ネジ付き

あり

ヒンジカバー付き

なし

コネクタ形状

標準

中間連結ピース付

あり

シールドコンタクト

なし

EMCシールド

なし

中間接続部品材質

真鍮

中間接続部品材質 短縮形

CuZn

ハウジング材質

アルミニウム

ハウジング材質 短縮形

Al

ハウジングコーティング

粉体塗装

レバーの材質

スチール

ロックボルトの材質

スチール

ハウジング色

グレー

ハウジングRALカラー

RAL 9006

製品特性

IP保護等級プラグ付

IP 65

短時間での最大温度

125 °C

最小動作温度

-40 °C

最高動作温度

100 °C

耐UV性

あり

耐薬品性

なし

耐酸性

なし

に準拠した耐腐食性

DIN EN 6988

耐腐食性

あり

ハロゲンフリー

あり

衝撃耐性

あり

振動保護

あり

規格・認証

CEマーキング

あり

UKCA マーキング

あり

認証:RU

あり

認証:RU

まで UL 1977 (e-file number: E75770)
まで UL 50E (e-file number: E75770)

ULカテゴリコントロール番号

ECBT2

認証:cRU

あり

認証:cRU

まで CSA C22.2 No. 182.3

cRUカテゴリコントロールNo.

ECBT8

認証:CSA

なし

認証:VDE

あり

VDE登録No.

B437

IEC規格準拠の製品

IEC 61984

認証:TÜV

なし

閉じる
すべて表示

資料

製品グループリスト

EPIC® H-B 32 TSの全製品

型番 中間連結ピース付 ネジタイプ ネジサイズ 梱包単位 (VPE)
10135000 あり PG PG 21 5
10135600 なし PG PG 29 5
10136000 あり PG PG 29 5
19135000 なし メートル法 M 25 5
19136000 なし メートル法 M 32 5
19136200 なし メートル法 M 40 5
閉じる
すべて表示
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!
初回購入キャンペーン実施中初回購入キャンペーン実施中