SILVYN® SSVZ PG 13.5
電線管グランド; PG 13,5; 公称寸法: 23; IP 68, IP 54;
一時的な在庫切れ
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- プラスチック製コンジット用の高抗張力のコンジットグランド
- 高抗張力ケーブル保護
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® SI
- SILVYN® SP
- SILVYN® SP-PU
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
スロット
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
高温の切り粉に対する保護
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
外径
22 mm
全長
43.1 mm
光幅
14 mm
寸法
23
ネジサイズ
PG 13,5
ネジピッチ
1,41
ネジ長
6.5 mm
レンチサイズ1
22 mm
レンチサイズ 2
25 mm
EMCシールド
いいえ
コンジット外径用
18 mm
シールタイプ
シーリング・リング
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
シール材
クロロプレンゴム
シール材 短縮形
NBR
切り込みシールリングの材質
クロロプレンゴム
切り込みシールリングの材質 短縮形
CR
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-20 °C
最大温度
80 °C
難燃性
いいえ
耐UV性
いいえ
耐薬品性
いいえ
耐酸性
いいえ
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
衝撃耐性
いいえ
ストレインリリーフ