SILVYN® SPLIT GMP-M 20X1.5 LOCKNUT
ロックナット; M 20; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 迅速に組立可能
- 分解が簡単
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
ロックナット
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
100.000
取付タイプ
スクリュー
製品構成
分離可能なネジ接続
はい
全体幅
53 mm
全体高さ
15 mm
ネジサイズ
M 20
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-45 °C
最大温度
120 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2
耐UV性
はい
耐薬品性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
規格・認証
CEマーキング
はい
UKCA マーキング
あり