SILVYN® SPLIT COV-M 25X1.5 LOCKNUT
ロックナット; M 25; 黒; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性

¥273
在庫あり
型番
61806688
(¥273/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® SPLIT COV-M 25X1.5 LOCKNUT counter nut -   Other Image
SILVYN® SPLIT COV-M 25X1.5 LOCKNUT counter nut -   Other Image
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
  • 迅速に組立可能
  • 分解が簡単
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

ロックナット

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

スクリュー

製品構成

分離可能なネジ接続

はい

全体幅

29 mm

全体高さ

8 mm

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-45 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2

耐UV性

はい

耐薬品性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

規格・認証

CEマーキング

はい

UKCA マーキング

あり

認証:RU

いいえ

認証:UL listed

いいえ

認証:cRU

いいえ

認証:cUL listed

いいえ

認証:CSA

いいえ

認証:VDE

いいえ

認証:GGVS

いいえ

認証:ECOLAB

いいえ

認証:NSF

いいえ

認証:EHEDG

いいえ

閉じる
すべて表示

資料

    • 写真および画像は縮尺が正確でなく、各製品の詳細画像を表すものではありません。
    • 特に指定のない限り、表示されている製品値は室温での定格値です。公差のような更なる値が入手可能で、公表されている場合は、リクエストに応じて受け取ることができます。

製品グループリスト

SILVYN® SPLIT GMP-Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー 梱包単位 (VPE)
61806686 M 16 100
61806687 M 20 100
61806688 M 25 50
61806689 M 32 50
61806691 M 40 25
61806692 M 50 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!