SILVYN® SPLIT COV 23 M32X1.5 B
電線管グランド; M 32; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 23; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 44;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
chemical resistance
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
特長
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 後から取付可能なコンジット挿入
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® SPLIT
- 機械工学
- 電気産業
- ケーブルや配線を組立後に保護する必要のある場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® SPLIT PP UV
コンジットサイズに対応
23
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
はい
全体高さ
50.5 mm
光幅
26 mm
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 32
ネジピッチ
1,5
ネジ規格
DIN EN 60423
本体材質
ポリアミド
本体材質 短縮形
PA
カラー
黒
色:RALカラー
RAL 9005
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-45 °C
最大温度
120 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 V-2