SILVYN® SPLIT COV 14 M20X1.5 BK
電線管グランド; M 20; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 14; ポリアミド; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 44;

¥696
在庫あり
型番
61806681
(¥696/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:100個
100個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® SPLIT COV 14 M20X1.5 BK conduit gland -  Primary Image
SILVYN® SPLIT COV 14 M20X1.5 BK conduit gland -  Primary Image
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
  • 迅速かつ簡単に組立可能
  • 後から取付可能なコンジット挿入

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SPLIT
  • 機械工学
  • 電気産業
  • ケーブルや配線を組立後に保護する必要のある場所で使用
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

100.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

適合コンジット

SILVYN® SPLIT PP UV

コンジットサイズに対応

14

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

はい

全体高さ

41 mm

光幅

14.6 mm

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 20

ネジピッチ

1,5

ネジ規格

DIN EN 60423

本体材質

ポリアミド

本体材質 短縮形

PA

カラー

色:RALカラー

RAL 9005

製品特性

IP保護等級

IP 44

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-45 °C

最大温度

120 °C

難燃性

はい

に準拠した難燃性

UL 94 V-2
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
SILVYN® SPLIT COV-Mの全製品

型番 ネジサイズ カラー コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
61806680 M 16 10 100
61806681 M 20 14 100
61806682 M 25 20 50
61806683 M 32 23 50
61806684 M 40 37 25
61806685 M 50 45 25
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!