SILVYN® MSK-M 12X1.5 AS
電線管グランド; M 12; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 10; ハロゲンフリー; UV抵抗性;
一時的な在庫切れ
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
cold resistance
CE marked
特長
- 最適なケーブルおよびコンジットストレインリリーフ
- 最大ケーブルシーリング
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 幅広いクランプ範囲
- 回転防止保護
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- 屋内/屋外使用
- ケーブルや配線にストレインリリーフと追加のシーリングを取り付ける必要がある場所で使用
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
Oリング付
はい
梱包単位 (VPE)
5.000
製品構成
適合コンジット
SILVYN® AS
コンジットサイズに対応
10
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
全長
43.5 mm
光幅
6.3 mm
ネジサイズ
M 12
ネジピッチ
1,5
ネジ長
6.5 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
16 mm
レンチサイズ 2
17 mm
最小クランプ範囲
3 mm
最大クランプ範囲
7 mm
EMCシールド
いいえ
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
IP保護等級、ケーブル側
IP 68
コンジットのIP保護等級
IP 40
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-30 °C
最大温度
100 °C
難燃性
はい
耐UV性
はい
ハロゲンフリー
はい
耐油性
はい
ストレインリリーフ
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
SILVYN® MSK-M USの全製品
型番 | ネジサイズ | コンジットサイズに対応 | 梱包単位 (VPE) |
---|---|---|---|
55506080 | M 12 | 10 | 5 |
55506081 | M 16 | 14 | 5 |
55506082 | M 20 | 17 | 5 |
55506083 | M 25 | 21 | 5 |
55506084 | M 32 | 27 | 5 |
55506085 | M 40 | 36 | 1 |
55506086 | M 50 | 45 | 1 |
55506087 | M 63 | 56 | 1 |
55506090 | M 12 | 10 | 5 |
55506091 | M 16 | 14 | 5 |
55506092 | M 20 | 17 | 5 |
55506093 | M 25 | 21 | 5 |
55506094 | M 32 | 27 | 5 |
55506095 | M 40 | 36 | 1 |
55506096 | M 50 | 45 | 1 |
55506097 | M 63 | 56 | 1 |
閉じる
すべて表示
アクセサリ