SILVYN® LGES-M 16X1.5/1 AISI 316
電線管グランド; M 16; 公称寸法: 12; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40;

¥11,636
在庫あり
型番
55503211
(¥11,636/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® LGES-M 16X1.5/1 AISI 316 conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGES-M 16X1.5/1 AISI 316 conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGES-M 16X1.5/1 AISI 316 conduit gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
corrosion resistant
corrosion resistant
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 回転アプリケーションの場合
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

内径

8.5

全長

32.2 mm

光幅

8.5 mm

寸法

12

ネジサイズ

M 16

ネジピッチ

1,5

ネジ長

8 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ

19

EMCシールド

いいえ

ケーブルグランド材質

ステンレス鋼

製品特性

IP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-100 °C

最大温度

400 °C

難燃性

はい

耐UV性

はい

耐腐食性

はい

ハロゲンフリー

はい

耐油性

はい

耐塩水性
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
SILVYN® LGES-M AISI 316の全製品

型番 ネジサイズ 寸法 梱包単位 (VPE)
55503210 M 12 10 1
55503211 M 16 12 1
55503212 M 16 16 1
55503213 M 20 20 1
55503214 M 25 25 1
55503215 M 32 32 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!