SILVYN® LGEF-M 40X1.5 AISI 316
電線管グランド; M 40; ハロゲンフリー; UV抵抗性;

¥19,932
在庫あり
型番
55503206
(¥19,932/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:1個
1個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® LGEF-M 40X1.5 AISI 316 conduit gland -  Primary Image
SILVYN® LGEF-M 40X1.5 AISI 316 conduit gland -  Primary Image SILVYN® LGEF-M 40X1.5 AISI 316 conduit gland -   Other Image
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
  • 固定使用向け
  • 高抗張力
  • 省スペース

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • SILVYN® SSU / SSUE
  • 機械的ストレスが高い用途
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

ロックナット付

いいえ

Oリング付

いいえ

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

1.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 40

ネジピッチ

1,5
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
SILVYN® LGEF-M AISI 316の全製品

型番 ネジサイズ 寸法 梱包単位 (VPE)
55503200 M 12 1
55503201 M 16 1
55503202 M 16 1
55503203 M 20 1
55503204 M 25 1
55503205 M 32 1
55503206 M 40 1
55503207 M 50 1
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!