SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P
電線管グランド; M 12; 公称寸法: 14; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 65;

¥1,545
在庫あり
型番
55502622
(¥1,545/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:50個
50個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -  Primary Image
SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -  Primary Image SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 12X1.5 AS-P conduit gland -   Other Image
※表示されている製品画像は代表製品のもので、実際の製品とは異なる場合があります。
uv-resistant.
uv-resistant.
flame-retardant
flame-retardant
halogen-free
halogen-free
oil resistant
oil resistant
heat resistance
heat resistance
cold resistance
cold resistance
CE marked
CE marked

特長

  • 高抗張力
  • 省スペース
  • 振動保護
  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

50.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内
ロックナット付

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

33 mm

光幅

8.5 mm

寸法

14

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 12

ネジピッチ

1,5

ネジ長

10 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

19 mm

レンチサイズ 2

21 mm

EMCシールド

いいえ

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 65

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C
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
SILVYN® US-M for AS-Pの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502621 M 10 50
55502622 M 12 50
55502623 M 16 50
55502624 M 20 50
55502625 M 25 25
55502626 M 32 25
55502627 M 40 20
55502628 M 50 10
55502629 M 63 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!