SILVYN® US-M 50X1.5 EDU
電線管グランド; M 50; 公称寸法: 56; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
uv-resistant.
flame-retardant
halogen-free
oil resistant
heat resistance
cold resistance
CE marked
特長
- 高抗張力
- 省スペース
- 振動保護
- 汎用
- 迅速かつ簡単に組立可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- 機械工学
- プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
納入範囲
Oリングを含む
ロックナット付
いいえ
Oリング付
はい
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
10.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内ロックナット付
製品構成
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
コンジット継手デザイン
ストレート
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
いいえ
全長
49 mm
光幅
45 mm
寸法
56
ネジタイプ
メートル
ネジサイズ
M 50
ネジピッチ
1,5
ネジ長
14 mm
ネジ規格
DIN EN 60423
レンチサイズ1
63 mm
レンチサイズ 2
66 mm
EMCシールド
いいえ
Oリングの材質
アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム
Oリング材質、短縮形
NBR
ネジ止めスリーブの材質
真鍮
ケーブルグランド材質
真鍮
ケーブルグランド材質 短縮形
CuZn
表面保護
ニッケルめっき
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-40 °C
最大温度
125 °C