SILVYN® US-M 25X1.5 EDU
電線管グランド; M 25; 公称寸法: 27; ハロゲンフリー; UV抵抗性; IP 40;

¥4,902
在庫あり
型番
55502636
(¥4,902/PC)
税込
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)


最小購入単位:25個
25個単位で注文可能

ご発注時の在庫状況、受注時間やお届け先エリアによっては納入までにお時間をいただく場合がございますので、予めご了承いただきますようお願いいたします。

SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -  Primary Image
SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -  Primary Image SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -   Other Image SILVYN® US-M 25X1.5 EDU conduit gland -   Other Image
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
  • 高抗張力
  • 省スペース
  • 振動保護
  • 汎用
  • 迅速かつ簡単に組立可能

アプリケーション

  • 保護コンジットとの組み合わせ:
  • 機械工学
  • プラントエンジニアリング
閉じる
すべて表示

テクニカルデータ

製品概要

マーク

SILVYN®

製品タイプ

電線管グランド

納入範囲

Oリングを含む

ロックナット付

いいえ

Oリング付

はい

パッケージタイプ

バッグ

梱包単位 (VPE)

25.000

取付タイプ

ネジ付きボアホール内
ロックナット付

製品構成

屈曲保護

いいえ

屈曲保護(固定時)

いいえ

屈曲保護(可動時)

いいえ

コンジット継手デザイン

ストレート

分離可能なネジ接続

いいえ

ローレットネジ

いいえ

全長

41 mm

光幅

20.5 mm

寸法

27

ネジタイプ

メートル

ネジサイズ

M 25

ネジピッチ

1,5

ネジ長

11 mm

ネジ規格

DIN EN 60423

レンチサイズ1

34 mm

レンチサイズ 2

36 mm

EMCシールド

いいえ

Oリングの材質

アクリロニトリル・ブタジエン・ゴム

Oリング材質、短縮形

NBR

ネジ止めスリーブの材質

真鍮

ケーブルグランド材質

真鍮

ケーブルグランド材質 短縮形

CuZn

表面保護

ニッケルめっき

製品特性

IP保護等級

IP 40

防爆エリアでの使用

いいえ

最低温度

-40 °C

最大温度

125 °C
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
SILVYN® US-M for EDUの全製品

型番 ネジサイズ コンジットサイズに対応 梱包単位 (VPE)
55502631 M 10 50
55502633 M 16 50
55502634 M 20 50
55502636 M 25 25
55502638 M 40 20
55502639 M 50 10
55502641 M 63 10
閉じる
すべて表示
製品検索製品検索
展示会・セミナーの募集展示会・セミナーの募集
ホワイトペーパーダウンロードホワイトペーパーダウンロード
国内売れ筋製品!価格見直し!国内売れ筋製品!価格見直し!