SILVYN® LKI PG 9 SGY
電線管グランド; PG 9; 保護ケーブル用コンジットサイズに適合: 14; ポリプロピレン; IP 54;
在庫あり:最短 5~10 営業日(土日・祝日除く)
chemical resistance
flame-retardant
oil resistant
acid resistance
cold resistance
CE marked
UL recognized
特長
- 迅速かつ簡単に組立可能
- 振動保護
- 高抗張力
- 回転可能
アプリケーション
- 保護コンジットとの組み合わせ:
- SILVYN® FPS
- SILVYN® FD-PU
- ロボット構築
- 回転アプリケーションの場合
閉じる
すべて表示
テクニカルデータ
製品概要
マーク
SILVYN®
製品タイプ
電線管グランド
ロックナット付
いいえ
Oリング付
いいえ
パッケージタイプ
バッグ
梱包単位 (VPE)
50.000
取付タイプ
ネジ付きボアホール内
製品構成
適合コンジット
SILVYN® FD-PU
コンジットサイズに対応
14
屈曲保護
いいえ
屈曲保護(固定時)
いいえ
屈曲保護(可動時)
いいえ
分離可能なネジ接続
いいえ
ローレットネジ
はい
全長
39.5 mm
全体幅
21 mm
光幅
9.5 mm
ネジタイプ
PG
ネジサイズ
PG 9
ネジピッチ
1,41
ネジ長
10 mm
レンチサイズ
19
ロック機能付き(2分割)
いいえ
本体材質
ポリプロピレン
本体材質 短縮形
PP
ケーブルグランド材質
ポリプロピレン
ケーブルグランド材質 短縮形
PP
カラー
グレー
製品特性
防爆エリアでの使用
いいえ
最低温度
-10 °C
最大温度
110 °C
難燃性
はい
に準拠した難燃性
UL 94 HB
耐UV性
いいえ
耐薬品性
はい
耐酸性
はい
ハロゲンフリー
いいえ
耐油性
はい
ストレインリリーフ